Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

樞紐生產與彈性製造

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
女性組裝產品

危機創造變革——往往是永久性的。消費者行為發生改變。產業創新。機器製造帶來新的期望。

在COVID-19危機期間,澳洲唯一的外科口罩製造商Med-Con被要求大幅提升產量——從每年2000000個口罩增加到80000000個。Foodmach挺身而出,透過製造七台額外的機器來協助提升製造產能。但這並非一般的訂單。挑戰在於:重新製造40年前設計和製造的機器。

這些製造工作通常需要數個月時間,並包括圖紙和材料清單。Foodmach只有60天時間,而且只有一個模型可供參考,這個模型是基於40年前的零件。

按照今日標準重新製造這台機器是一段令人緊張的旅程,每日的起伏都詳細記錄在其Project Med-Con Blog中。我們很高興地分享,這是一個巨大的成功。

Main Image

Med-Con 1,澳洲30多年來首台新口罩機,已準備好交付。

運用靈活製造進行轉型

雖然這是一項非凡的挑戰,但其核心其實是相當常見的情境:對舊設備提出新期望。這些設備在日常運作中表現良好,但在許多情況下無法應對需求激增時所需的速度。

速度需要靈活性——無論是機器還是人員都需要。這是因為靈活性既是一種思維模式,也是協調生產的有形手段。面對新的環境和市場條件,僵化沒有立足之地。這關乎創造從需求到交付、從決策到實施、從挑戰到解決方案的無縫流程。

Foodmach 不會拒絕幫助世界各地人們的機會。我們已準備好盡一切努力加快我們的產品交付,並分享我們的專業知識以支持 Foodmach 的工作。

我們檢視了第一代機器——許多設施都擁有這些機器,一個馬達驅動單一軸心,連接到其他製程。軸心每轉一圈,另一端就會產出一個零件。但軸心的轉速只能到一定程度,這大大限制了提升速度和變化生產的能力。

我們協助 Foodmach 轉換生產方式,完全取消軸心,改用新的機械結構,獨立控制操作的每個部分,並以非同步方式運行,以優化效能和產量。

這不是一個需要數天或數週的行動。在接到 Foodmach 的電話後數小時內,我們的危機應變團隊就已經開始行動。

Flexible Manufacturing: Adapting Quickly to Changing Markets and Events
Flexible Manufacturing: Adapting Quickly to Changing Markets and Events
部落格
部落格
Flexible Manufacturing: Adapting Quickly to Changing Markets and Events
Understanding how to adapt manufacturing operations in the face of massive market changes.

為下一個常態做好準備

您製造業的靈活性將幫助您即時因應供應鏈與市場波動,同時也能為「下一個」常態做好準備。Foodmach工作的精妙之處,在於能夠在較舊的平台上,利用一套通用的程式設計工具,打造模組化且可擴展的系統。關鍵在於:我們並未讓流程過度複雜化。

部分原因是時間框架的結果——當你只有幾週的時間來交付時,根本沒有機會過度思考。截止日期推動了快速迭代和創新。在檢視舊的機械設計時,它極其複雜。當我們跨越世代時,我們消除了80% 的機械零件。通過減少機械零件的數量,你就減少了故障的機會。

這是一個快速反應。技術站在我們這一邊。這也是以新視角聚焦的絕佳例子。從無限速度控制 到整合的 伺服控制器 和馬達——靈活性和速度是通過簡化複雜性而實現的。

老化的機械設備在疫情之前對於需要完成的工作運行良好。也許你的設置對於你現在正在做的事情來說是完全合適的。但如果你需要轉向,你準備好了嗎?

靈活製造為你提供了滿足不斷變化的市場需求的自由。


Mike Wagner
Mike Wagner
Rockwell Automation 全球 OEM 業務經理
Mike 在 Rockwell 工作了27年,在自動化產業工作超過30年。在 Rockwell 內部,Mike 負責產品管理、EMEA 行銷管理及 OEM 細分市場管理。他曾於 PMMI(北美貿易組織)董事會及全球行銷委員會任職。

已發佈 2020年6月3日
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
  5. Chevron LeftChevron Left 樞紐生產與彈性製造