Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

未來化OT資安的5大策略

探索五項實用策略,協助您在不斷演變的OT環境中降低資安風險、提升可視性,並強化工業資安防護能力。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Engineer presenting a project to a team using a digital projector, copy space, High quality, + --ar 16:9 --v 6.1 Job ID: 7be44997-fbdb-4499-8d57-8e1d147041d3

OT 資安正在經歷重大變革

工業物聯網(IIoT)、雲端計算和AI等新技術不斷推動生產力和效率的提升。然而,它們也在擴大威脅範圍,為網路攻擊創造了更多切入點。預估到2025年,連網裝置數量將達250億台,加上IT與OT系統的融合以及遠端工作的興起,已大幅擴大OT的攻擊面。

根據Palo Alto近期報告指出,近70%的組織在過去一年內,其OT環境遭遇過高階網路攻擊。這代表傳統的安全措施已無法應對當前威脅。我們需要採取積極主動、多層次的方法,以應對OT環境特有的挑戰。其中包括導入如AI威脅偵測與自動化等新技術、建立完善的資安架構、員工教育訓練,以及培養強大的資安文化,確保資安成為營運韌性中的核心要素。這關乎於認識到資安不僅是IT部門的課題,而是營運韌性中的核心要素。

了解更多

本篇部落格文章將說明五項實用策略,協助你為未來的OT資安做好準備:

  • 採用程式化方法
  • 聚焦端點安全
  • 利用AI和自動化技術
  • 實現安全遠端存取
  • 制定全面的資產管理計畫

這些策略立基於業界最佳實務與實際案例,為希望強化OT資安防護、保護關鍵資產的組織提供一條可行的行動藍圖,無論是現在或未來皆適用。

採用程式化方法

採取有系統、具計畫性的OT資安管理方式,是建立強大防禦、抵禦網路威脅的關鍵。導入如NIST資安框架(CSF)等標準,有助於建立涵蓋多項關鍵面向的完整OT資安方案,無論是資產識別與防護,或是威脅偵測、應變與復原,全面提升防護能力。

透過導入如NIST CSF等資安框架,組織能量化其效益,例如風險曝露的明顯降低,進而節省因潛在停機或資料外洩所帶來的成本。這種有系統的方法也有助於向利害關係人展現審慎盡責的態度,同時符合日益嚴格的合規要求。

關鍵行動:

  • 採用框架:善用如NIST CSF等業界標準框架,引導您的OT資安建置與管理工作。這些框架提供了一種系統化的方法,用以管理並降低資安風險。
  • 面面俱到:確保你的資安方案涵蓋人員、流程與技術等所有面向。這種全面性的做法有助於建立平衡且具韌性的資安防護架構。
  • 持續改善:定期審查和更新您的安全計畫,以因應新的威脅和技術。持續改進,讓您的安全措施能夠不斷演進以因應多變的威脅形勢。

聚焦端點安全

端點,如感測器、控制器和工作站,往往是OT環境中最脆弱的環節。保護這些端點有助於保護您的OT資產免受網路威脅。

我們與一家領先的北美電力公司緊密合作,這正是端點安全付諸實踐的一個例子。電力公司希望能在端點立即採取行動,迅速降低其面臨漏洞的風險。端點安全讓工廠能夠對其資產進行視覺化監控。進而主動進行漏洞管理,降低風險暴露。此舉也有助於識別並清除可能帶來未來風險的閒置帳號。

關鍵行動:

  • 端點保護工具:安裝反惡意軟體、防毒軟體和其他端點保護工具,以保護您的設備免受惡意軟體的侵害。
  • 安全配置:定期更新並保護所有端點的配置。包括停用不必要的服務,並確認所有設備皆依照最佳實務進行設定。
  • 修補程式管理:維持嚴謹的修補管理流程,確保所有設備皆更新至最新的安全修補程式。定期修補有助於降低被攻擊者利用系統漏洞的風險。

利用AI和自動化技術

AI和自動化是提升OT資安態勢的絕佳工具,能夠識別威脅、自動回應,並更高效管理大量資料。這些技術可提供預測性見解,並讓安全操作更加高效。

關鍵行動:

  • AI驅動工具:投資於AI驅動的資安工具,以提升威脅偵測與應變能力。AI有助於辨識可能代表網路攻擊的異常行為與模式。
  • 自動化:將重複且耗時的資安作業自動化,以釋放寶貴資源。自動化在日誌分析、事件回應和漏洞管理等面向提供幫助。
  • 預測性維護:運用AI進行預測性維護,在漏洞遭到入侵前即加以識別與處理。預測性維護有助於主動管理營運技術OT資產的健康狀況和安全性。

實現安全遠端存取

COVID-19疫情加速了遠端工作的普及,並帶來了全新的資安挑戰。維持安全的遠端存取對於防止潛在資安漏洞並確保營運穩定性至關重要。

關鍵行動:

  • VPN 與 MFA: 確保遠端工作人員使用虛擬私人網路(VPN)與多重身份驗證(MFA),以實現安全存取。這些措施透過加密資料並要求多種形式的驗證,提供額外的安全保障。
  • 強大的家用網路:教育員工如何保護其家用網路的安全,並避免在工作相關活動時使用公共Wi-Fi。安全的家用網路不易受到攻擊。
  • 協力廠商存取:對存取您網路的協力廠商實施嚴格的政策和程序,以確保他們遵守您的安全協議。嚴密監控和控制協力廠商存取,防止未經授權的存取。

制定全面的資產管理計畫

有效的資產管理是OT資安的基礎。了解網路中的資產、其配置以及存在的漏洞,對於維護安全環境至關重要。

關鍵行動:

  • 資產庫存:對所有OT資產進行詳細且及時的盤點。準確的資產盤點有助於識別和管理網路中的設備。
  • 定期稽核:定期進行稽核,以發現並修補任何資安缺口或異常。稽核有助於確保所有資產得到妥善管理和保護。
  • 漏洞管理:實施一套穩健的漏洞管理計畫,以持續監控並降低與您的資產相關的風險。漏洞管理計畫有助於根據漏洞的重要性對其進行優先排序和處理。

透過OT的主動和全面策略保障您的未來

為OT資安的未來做好準備,需要採取積極主動且全面的方法。透過採取系統化的管理方式,聚焦於端點安全、善用AI與自動化技術、建立安全的遠端存取機制,以及制定完整的資產管理計畫,組織將能大幅提升資安防護能力並有效降低風險。採納這些策略將有助於你因應不斷演變的OT資安情勢,並協助組織在面對新興威脅時保持韌性。

準備好守護您的OT未來了嗎?

Contact Us
工業 OT 網路安全 – Rockwell Automation SecureOT
 工業 OT 網路安全 – Rockwell Automation SecureOT
工業 OT 網路安全 – Rockwell Automation SecureOT
SecureOT 結合 OT 原生設計軟體、專業服務和全球規模,可降低風險、改善運作時間並簡化工業營運合規性。
了解更多

已發佈 2025年4月22日

主題: Build Resilience Cybersecurity
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

為您推薦

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 未來化OT資安的5大策略
本網站的內容為使用人工智慧(AI)翻譯且未經人工審核或編輯。內容可能包含錯誤或不準確之處且僅以「現況」提供,不提供任何形式的保證。英文版本內容為的官方文本為英文版本。
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose