Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

打造更高生產力、更具獲利能力的設計流程

OEM如何在設計階段加速開發並降低風險。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
非裔美國開發者設定齒輪模型

這是一個四部分部落格系列的第1部分,我們將探討OEM如何在機器生命週期的每個階段轉型其業務。

您的客戶日益要求性能更高的機器,這些機器需要具備更佳的數據整合能力,並能靈活適應生產變化。與此同時,您的OEM業務必須在滿足這些需求的同時,應對技術人才短缺的挑戰並保持盈利。幸運的是,透過更智能的機器和更智能的流程,像您這樣的OEM可以開闢新道路來滿足這些需求,並在動態市場中脫穎而出。  

更具創新的設計流程

作為機器設計與開發的一員,您深知設計階段的關鍵重要性。遺漏、忽略或設計錯誤的項目,隨著專案推進,可能對您和您的客戶產生重大影響。過去,在這個階段被遺忘的細節或計算錯誤,有可能直到機器建造完成並在您的設施中開始運行時才被發現——甚至更晚,在客戶端才發現。發現錯誤並重做解決方案的成本,可能就是專案成功與否的分水嶺。

設計階段也是創新真正開始的地方。數位設計解決方案正協助OEM轉型設計流程,打造從頭到尾更高效的無縫工作流程。最新工具讓團隊能更快工作並更早驗證成果——縮短開發週期,並建立更好連接、更可靠的系統,這些系統在開始實體建造前已經過徹底測試。

整合一切:數位設計工作流程

數位設計解決方案的突破讓OEM能正面迎戰舊有挑戰,並轉型設計流程,使其更高效、可靠、協作且創新。為充分發揮數位設計的優勢,重要的是一開始就建立強大的數位平台,然後連接其他數位工具,協助在設計階段各處疊加生產力。這些先進解決方案可單獨使用,也可依企業需求靈活組合,但每新增一項解決方案,設計工作流程的能力與效率便能進一步複合提升。

以雲端設計超強化團隊能力

為實現更靈活、面向未來的設計流程,團隊必須能打破資訊孤島,並運用能放大技能的工具協作,而非管理無附加價值的任務。以FactoryTalk® Design Studio™架構您的機器控制程式碼,即可實現這一切。這款現代雲端設計軟體讓具備多元技能的可擴展團隊能在多用戶環境中協作並更快完成工作。該軟體也能協助團隊更聰明地工作。內建的生成式AI Plan & Build Agents可自動化專案架構、生成程式碼並引導工作流程,加速開發。它同時開啟了軟體定義自動化系統的大門,讓控制軟體與底層自動化硬體解耦。最終帶來更具韌性、更有能力且更面向未來的控制環境。

在數位環境中全面優化設計以降低風險

一旦機械設計完成,OEM可利用Emulate3D®數位孿生軟體將物理特性應用於3D CAD模型,將靜態設計轉化為動態、可測試的系統。這讓OEM能檢查機器性能、評估與人員或上下游設備的互動,甚至可透過VR進入設計,驗證人體工學與操作員工作流程。

由於只需點擊幾下即可變更,而非現實世界的重做,OEM能更快迭代且無實體風險。現在您可在設計階段結束前測試、優化並完善機器。機器可針對幾乎任何製造情境進行測試,找出最佳佈局、潛在瓶頸等。甚至可虛擬加速時間,觀察不同產品組合下的長期產能等性能數據。

以控制器模擬提升可靠性

FactoryTalk® Logix Echo 軟體 進一步讓OEM能模擬其Logix架構的控制系統,並直接連接至數位機器模型。現在可在未確定最終設計前進行虛擬調試。工程師無需等待硬體到貨或在現場才發現問題,而是能針對動態數位孿生驗證真實可程式邏輯控制器邏輯,及早發現不匹配或性能問題——遠早於機器安裝到客戶現場。Emulate3D®數位孿生軟體與FactoryTalk® Logix Echo軟體共同為OEM提供從機械設計到控制測試的統一數位線,減少後期意外、壓縮調試時程並增強客戶信心。

讓數據成為機器核心

您的人機介面設計也能更具創新性。過去,建立視覺化需繁瑣作業——在每個顯示器上排列、連接各元件,並為不同螢幕尺寸與作業系統重做。FactoryTalk® Optix™軟體協助OEM以靈活、模組化平台簡化人機介面設計,能因應各應用需求。其物件導向、跨平台架構讓工程師可選擇最適合設計的硬體與作業系統——無論是ARM或x86、Windows或Linux,甚至HTML5瀏覽器。由於應用程式不受限於特定顯示裝置,OEM可將同一專案部署至邊緣裝置、OptixPanel™終端、工業電腦或網頁用戶端。這種彈性減少工程重做,簡化產品線標準化,並讓團隊能隨需擴大或縮小設計規模,無需從頭開始。

該平台也讓OEM更容易打造更連接、用戶友善且數據靈活的機器。能創建可存取、有組織且可於應用間無縫共享的數據,為智慧機器鋪設更智能的道路。結合FactoryTalk® Remote Access™軟體,OEM可無需實際到現場即可支援機器——這是機器生命週期維護與改進階段的重要效率推動力。

數位化帶來的差異

透過採用全連接的數位設計工作流程,OEM可將設計流程轉化為競爭優勢,並將機器重塑為更有能力、更可靠且更具獲利能力的系統。從雲端控制設計、動態數位孿生到更智慧的視覺化設計——機器製造商可從一系列變革性軟體工具中選擇,打造符合自身需求的設計工作流程,為未來做好準備。今日投資這些能力的OEM,將成為明日的領跑者。

準備好評估哪些解決方案最適合您的業務了嗎?立即聯繫Rockwell自動化專家,讓我們為您找出最佳解決方案。

專為 OEM 和機器製造商設計的解決方案
專為 OEM 和機器製造商設計的解決方案
專為 OEM 和機器製造商設計的解決方案
Rockwell Automation 可為 OEM 提供智慧機械解決方案,以提升效率、彈性和資料導向的創新。
了解更多

已發佈 2026年4月2日

主題: Accelerate Digital Transformation Solutions for OEMs Human Machine Interface Digital Transformation OptixPanel Human Machine Interface FactoryTalk Logix Echo Emulate3D Digital Twin FactoryTalk Design Studio

Sebastian Bicelli
Sebastian Bicelli
Rockwell Automation 全球 OEM 策略與行銷主管
Sebastian Bicelli 是 Rockwell Automation 的全球 OEM 策略與行銷主管。他擁有工業自動化背景,並在 B2B 工業環境中歷練於產品管理、技術及行銷等職能,推動 OEM 的全球行銷策略。他專注於將客戶洞察、產品組合策略與工業專業知識轉化為有效的行銷及市場推進方法,實現可擴展的成長、市場擴展,以及於現代自動化生態系統中創造差異化成果。
聯絡方式:
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

您可能也會感興趣
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
  5. Chevron LeftChevron Left 打造更高生產力、更具獲利能力的設計流程