Loading
部落格 | 數位轉型
Recent ActivityRecent Activity

穩固邊緣管理解決方案的5大支柱

邊緣運算範式已經到來,IX領導者正在為新機遇做準備

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
汽車工廠辦公室:女工程師與男科學家交談,使用平板電腦設計先進動力引擎的生產輸送帶。自動化機器人手臂裝配線製造車輛

市場趨勢

邊緣運算範式已經到來 ,而 工業領域已經做好充分準備來善用這一趨勢。由於分散式接觸點的互動數位化程度提升,以及資產儀器化,邊緣的數據創建與處理推動力大幅增強。隨著數位商業解決方案對數據分發需求日益增加,對於邊緣減少延遲與本地數據處理的需求也隨之提升。最後,團隊現今認為在邊緣進行數據安全、品質與生命週期管理,對於本地工作負載與治理實踐至關重要。結論:OT領域長期以來服務不足,我們正見證邊緣快速變化的動態,並持續聚焦於簡化、效率與安全性。

準備擴展至邊緣

為有效應對這些挑戰,IX領導者需制定明確長期邊緣運算能力需求的策略。為最大化邊緣部署的成功,他們需在組織內配置OT與IT人員,並培訓其現代邊緣管理能力。在高層次上,邊緣管理策略應為OT管理員釋放以下能力:

1. 更高的生產力與效率

OT管理員應能自動發現並識別工廠內所有邊緣設備。集中式零接觸邊緣設備部署是關鍵。一旦所有邊緣設備註冊完成,OT管理員即可遠端管理整個設備群進行軟體維護——無需派遣人員到現場。此外,他們可遠端在這些邊緣設備上部署應用程式,以簡單且可擴展的方式針對不同OT使用案例。

2. 更佳的可管理性與彈性

OT管理員應能以單一邊緣管理解決方案處理簡單與複雜的使用案例。他們可自帶硬體、應用程式與雲端供應商,實現一條龍邊緣管理。顯然,這應包含單一視窗以管理邊緣設備與應用程式。

3. 優異的安全態勢

安全性不應是事後考量,而應貫穿整體解決方案。為實現可擴展性,邊緣應以行業標準安全政策、硬體層級金鑰與應用程式層級防火牆防禦網路攻擊。邊緣設備應以零信任安全範式保護,並提供整合可視性、稽核與合規性。

邊緣管理解決方案支柱

為賦能OT管理員,IX領導者應尋找能實現上述能力的全面邊緣管理解決方案。我們視這些為堅實邊緣管理解決方案的關鍵支柱,缺一不可。

1. 邊緣設備管理

首先,強大的邊緣管理解決方案應以單點觸控配置導入邊緣設備。雖然配置可能多層且繁瑣,所有複雜性都需簡化,以實現無縫驗證與預認證硬體。配置完成後,邊緣電腦應能輕鬆連接管理平面。每台設備應可用預設個性模板配置——可於多台設備間共用。最後,設備配置完成後,必須檢視每台設備的遙測數據並追蹤記憶體、CPU與儲存使用率,以優化運作。

2. 設備群管理

當邊緣設備可由邊緣管理解決方案個別管理後,下一步是靈活且安全地管理設備群。OT人員應能為同類機器設定特性以確保一致性與安全性,實現零本地存取或配置變更下的安全,並控制每台設備的應用程式實例。最終,邊緣智慧由邊緣設備上的應用程式實現,因此應用程式管理是邊緣管理的重要部分。邊緣管理解決方案應能隨時部署應用程式排程:設定可部署至設備群的應用程式規則、追蹤每個不可變應用程式版本、協調應用程式版本間的無縫切換、選擇每個節點的部署時段,即使網路連線間歇中斷也能追趕生產力。

3. 私有/公共應用程式市集

應用程式市集是於邊緣執行業務邏輯的關鍵,亦可成為工業營運的策略差異化。進一步來說,OT管理員應能發布公開或私有應用程式(自帶或組織內合作夥伴應用),並於邊緣電腦的容器化/虛擬機/叢集感知環境中部署。公開邊緣應用程式可由邊緣管理解決方案供應商策劃,私有邊緣應用程式則可根據內部公司應用於容器或虛擬機中創建與部署。OT管理員應能控制這些應用程式對組織授權用戶的可見性,並允許其按需分享。

4. 安全性

邊緣運算雖擴大IX倡議影響力,也帶來網路攻擊機會。工業廠房中脆弱的攻擊面已造成多起供應鏈危機。解決之道是於矽層級為邊緣設備實施零信任安全模型。設備應以加密硬體信任根進行板載,且僅能由中央位置配置——本地配置應禁用以防篡改。邊緣設備必須具備安全設定檔、基於角色/政策的存取控制,以及應用程式層級分散式防火牆以分割網路流量。至少,所有傳輸或靜態資料皆須於一條龍層級加密。安全能力應包含整合可視性、稽核與合規性。

5. 開放標準

遵循開放標準可基於最新行業慣例建構更多可能,並減少需重新設計解決方案架構的情形。在封閉專有系統中,使用者(與企業)僅能接受單一供應商認定的最佳方案。一般而言,開放行業標準有助提升產品品質,創造更多創新機會。這些開放標準讓組織可避免多元基礎設施內的互通性問題,推動持續成長、創新與客戶接受度。強大邊緣管理解決方案必須體現開放標準,以便管理任何類型設備、任何CPU架構、任何作業系統。

業務成果

任何採用上述強大邊緣管理解決方案的工業組織都將獲得巨大效益。首先,IX計畫將因減少派員到現場管理各站點邊緣設備的行政與排程延遲,整體加速價值實現。其次,OT管理員於管理邊緣設備時將體驗更高生產力、可重複性與消除人為錯誤。第三,因集中式邊緣管理解決方案具低、固定且可預測成本結構,組織層級的總擁有成本與實施成本將降低。第四,IX領導者可於安全且開放的架構上打造最佳解決方案。最後,IX領導者可運用現有資源,藉由創新用例於產線、工廠與站點間擴展邊緣IX計畫。

與經驗豐富的工業領導者攜手成功

當您為組織探索邊緣運算使用案例時,若與在工業邊緣管理領域具備可信OT經驗的領導者合作,將更有成功保障。Rockwell Automation自1903年以來一直引領工業創新——過去數十年專注於為離散或流程製造企業塑造iX。作為大規模製造商,我們已於全球20個設施(年產400000個SKU)成功實踐DX——加速上市時程,將交期縮短一半,並將年度生產力提升至4~5%。我們對一條龍業務策略與技術諮詢服務的整合方法,是實現關鍵成果的核心。我們的整合諮詢不僅協助您實現頂級業務目標,也能隨未來用例擴大您的DX影響力。

已發佈 2022年9月27日

FactoryTalk Edge Gateway 軟體
專業女性正在查看兩個電腦螢幕,並以 FactoryTalk Edge 進行工作
FactoryTalk Edge Gateway 軟體

從您的工業數據中解鎖企業級洞察,協助做出更明智的決策並加速 IIoT 數位轉型。

探索
主題: Accelerate Digital Transformation Industrial Analytics Digital Transformation FactoryTalk Edge FactoryTalk Analytics

Chirayu Shah
Chirayu Shah
Rockwell Automation 數位產品產品管理總監
Chirayu Shah 是資訊軟體產品管理總監。在此職位上,他負責領導雲端服務(FactoryTalk Hub)、邊緣平台(FactoryTalk Edge)、資料平台與分析(AI/ML、描述性)的產品組合。Chirayu 擁有 21年以上的工業軟體領導經驗,具備創新者思維及對業務與技術轉型的戰略眼光。
聯絡方式:
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
  5. Chevron LeftChevron Left 探索工業Edge管理解決方案