Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

數位孿生:按時且在預算內打造更智慧的產品

為了抑制先進機器設計日益增加的風險,數位雙生技術協助工程師做出明智的設計決策,且不會超出預算。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
戴著VR頭戴式顯示器的女工程師

為了在機械設計產業中保持競爭力,公司必須在創新與按時、按預算將產品推向市場的能力之間取得微妙的平衡。

通常,新設計的問題會在調試階段顯現出來,當物理原型揭示出疏忽與錯誤時,這些問題便會浮現。

事實上,在試運行期間發現的設計問題通常被認為只是營運成本的一部分,因為新設計對許多企業的成功至關重要。

然而,在機械設計行業中,一些公司正在前期設計階段投入更多資源,大幅減少他們在開發後期階段會遇到的問題數量。

這種技術是航空航天和汽車領域經過時間考驗的做法,對幾種設計策略的審查顯示,即使前期投資增加5~10%,也能將成本超支減少50~100%。

額外的投資用在哪裡?在機械設計行業中,一項正在獲得關注的關鍵技術是使用數位孿生——物理系統的虛擬、基於模型的表示。

數位孿生可以在一個統一的建模環境中幫助考慮整個系統的動態,有助於提供關於組件之間相互作用的具體資訊。

有了這些可用的資訊,工程師獲得了一個新工具來發現設計問題,特別是當他們的產品涉及新的、未經測試的設計時。

在概念階段開發新產品時,數位孿生可以在為工程師提供處理設計的新能力方面發揮巨大作用。

圖1:為確保順暢的調試過程,可使用數位雙生模型(右)來測試可程式邏輯控制器程式碼(左),這是通用自動化軟體提供的新流程。(點擊放大)

為確保順暢的調試過程,可以使用數位孿生模型(右)來測試可程式邏輯控制器代碼(左),這是通用自動化軟體提供的新流程。

在新產品的概念階段進行作業時,數位雙生技術能在賦予工程師處理設計新能力方面發揮重大作用。@maplesoft

由於數位雙胞胎是系統級模型,能夠快速提供模擬結果,工程師可以輕鬆測試假設情境,並透過簡單地改變設計參數並在幾分鐘內看到結果來探索權衡取捨。

例如,如果工程師正在為新的快速回程機器選擇馬達尺寸,他們的數位雙胞胎可以提供馬達所承受動態負載的完整圖像,降低交付後組件故障的風險。

除了更安全、更有效的概念開發階段之外,工程師還可以透過使用數位雙胞胎技術實現廣泛的效益:

  • 虛擬調試:在第一次建造之前很久,工程師就可以預測執行器在其工作週期中將面臨的穩態和瞬態負載。為了確保正確的性能,他們可以使用常見的自動化軟體,將其可程式邏輯控制器硬體與數位雙胞胎進行測試,或在可程式邏輯控制器程式碼下載到硬體之前直接測試其程式碼,這些都能在整個系統中實現精確調校的控制。
  • 線上診斷:與真實機器並行運行數位雙胞胎可以提供寶貴的洞察,了解當機器老化時其響應偏離模型時可能出現問題的位置。
  • 虛擬感測器:由於數位分身的動態響應建立在嚴謹的物理定律基礎上,某些內部計算屬性可能足以用作控制系統的輸入,無論是暫時替代故障感測器直到修復,或是完全消除該感測器的使用。
  • 預測性維護:透過數位分身,工程師可以評估動態負載對軸承、齒輪和馬達的影響,這些影響是由工作週期變化所造成的。讓數位分身經歷擬議的工作週期,有助於確定這些組件的負載以及對組件壽命的影響。
  • 銷售工具:在工程部門之外,數位分身可用於銷售過程中,以驗證客戶規格並提供針對每個客戶專門定制的準確資訊。這些資訊有助於驗證機器在不同負載或操作條件下的性能和運作,而無需工程師進行全面諮詢。

如同任何面臨激烈競爭的行業,機器設計領域正在增強其創造先進機器的能力,這些機器能夠無故障運行。

隨著新產品挑戰當前工程實務的極限,需要新工具來協助工程師,當他們的直覺與現有技能受到考驗時。

數位分身是這些新工具之一,隨著其採用持續增加,我們可以期待看到新產品推動自動化產業可能性的極限。

 

已發佈 2018年5月9日


Chad Schmitke
Chad Schmitke
Senior Product Director, Maplesoft
聯絡方式:
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,直接在您的收件匣中接收最新消息、思想領導力和資訊。

訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 數位雙生:準時且在預算內打造更智慧的產品
本網站的內容為使用人工智慧(AI)翻譯且未經人工審核或編輯。內容可能包含錯誤或不準確之處且僅以「現況」提供,不提供任何形式的保證。英文版本內容為的官方文本為英文版本。
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose