Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

Arena 模擬軟體可提升病患照護品質

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Arena 模擬軟體可提升病患照護品質 hero image

第一次就做對

這在每個行業都是關鍵部分,但在醫療保健領域更是如此,因為這確實意味著生死之間的差別。

如果您能在投資資本之前回答「如果……?」的問題,且不會干擾當前營運,會怎樣呢?

如果:

  • …我們的產品組合、節拍時間、勞動規則、故障率、患者到達率等發生變化?  這將如何影響產出、排隊、成本及資源利用率?
  • …我們增加一個班次、購買新機器,或改變員工培訓方式?這會帶來我期望的結果嗎?
  • …我們將兩個設施合併為一個?我是提升了效率,還是讓一切變得加倍困難?
  • …我們建造一個新倉庫?設計會呈現最佳的佈局嗎?
  • …我面臨疫情大流行,而我們的醫院並未針對大量重症患者湧入而設計?

消除猜測

Arena Simulation 和先進分析可預測未來並提出優化效能的方法。靈活的活動式模型可用於模擬幾乎任何流程。

快速(:57″)影片模型展示了典型急診科的活動情況,以及如何透過調整來減少治療等待時間。

醫院正在使用Arena來消除猜測,並利用事實數據協助患者並拯救生命。製造商使用Arena來有效轉換營運並尋找錯開班次的最佳方式,而醫院則在Arena中建模,以預測日常營運所需的資源量。

我們曾支援現場專案,當中所需資源量存在不確定性,並針對排程問題以提升患者照護、門診路線規劃等進行優化。

例如,我們協助一家癌症治療診所更有效地管理患者照護。近期的醫學突破使更多患者存活,因此預約數量增加。不幸的是,患者等待時間超過五小時。

醫院需要更有效地錯開預約時段,以縮短等待時間並減少醫護人員的長工時。透過模擬,該機構找到了預約與人員排程的最佳組合,減輕了雙方負擔。

跟上變化的條件

大流行會增加入院患者數量及所需特定資源的數量。調整模型以反映預期患者增長,使醫院能夠有效應對。

COVID-19帶來極大不確定性,讓我們質疑應該做什麼以及需要多快做出改變。事實數據將協助醫療保健公司為未來可能發生的情況做好準備。

紐約的資源,如同其他大型都會區一樣,已經極為緊張。隨著預期患者數量增加,醫院必須迅速回應,盡可能提供更多照護。以下是模擬軟體實際應用的一個例子:Northwell University與Lenox Hill Hospital合作,將其兒科門診手術區轉換為成人重症監護病房,並使用Arena以達到最高效率——拯救生命。

數據協助決策者了解系統流程及資源限制,包括醫師、護理人員與設備。規劃人員可為大流行、流感季節、自然災害等情境做好準備,照護人員也能隨時應對。

已發佈 2020年5月20日

查看這些相關案例研究

  • 癌症治療機構使用Arena模擬軟體將患者在診所的時間減少25%
  • Arena於醫療危機營運的應用
  • Arena:以更少資源完成更多任務

Tyler D. DiFrischia
Tyler D. DiFrischia
Arena Simulation Account Manager, Rockwell Automation Inc
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
  5. Chevron LeftChevron Left Arena 模擬軟體可提升病患照護品質