Rockwell Automation 致力於環境管理使命,完全遵循各種區域、國家及地方規範,在電機及電子設備限制使用特定有害物質。我們為了支援您的合規計畫,提供各種可輕鬆取得的文件,因應您與客戶的需求。
滿足您需求的全球方法
我們的使命是在 Rockwell Automation 致力展現最高標準的全球環境管理。這項核心價值與公司的所有營運都密不可分,而我們也特別延伸這樣的信念,在設計產品時排除各種有害物質。此外我們也主動在任何有需要的地點,於產品及解決方案之中納入全球產品環境要求。
危害性物質限制規定
我們設計各種類型的電機及電子設備時,會限制使用六種有害物質。我們也遵循廢棄電子電機設備 (WEEE) 規定,推動收集和回收電子廢棄物。
限制物質
Rockwell Automation 已經不再於本身製造的產品使用以下限制物質,除了包含顯示器的特定產品仍有使用汞 (Hg):
產品認證
我們致力於展現最高標準的產品安全及合規。您可在文獻資料庫取得我們的認證及聲明,或是利用提供的連結檢視。
產品合規目錄
符合產品環境規範及要求,是我們企業及社會責任與目標的關鍵要素。我們的產品環境合規目錄搜尋工具,可協助您尋找產品合規。