Loading

閉鎖/斷開程序

保護您的員工並遵循法規
閉鎖/斷開程序

閉鎖/斷開程序

保護您的員工並遵循法規
安全解決方案
  • 閉鎖/斷開程式服務
  • 程序
  • 稽核
  • 培訓
  • 政策
  • 裝置建議
  • ScanESC 軟體

閉鎖/斷開程序是所有閉鎖/斷開程式的核心要素。清晰、直觀的程序有助於確保授權員工了解在機器和設備上進行維修和維護的最安全方法。在機器和設備上工作時,這有助於保護員工免於因意外重新通電或蓄能釋放而受傷。


閉鎖/斷開程序是什麼?

閉鎖/斷開程序是書面步驟,用於將鎖定或斷開裝置固定在能量隔離裝置上,以使機器進入零能量狀態,設備該點處已安全隔離,避免任何重新通電或釋放內含能源的機會 。簡而言之,就是一切完全關閉的狀態。

機器特定的閉鎖/斷開程序可指導授權員工執行序列流程,使設備易於維護。

位於美國的生產設施應遵守由美國職業安全與健康管理局 (OSHA) 管理的閉鎖/斷開程序合規要求。經由與雇主和安全專家合作,OSHA 在大幅減少工作場所死亡方面發揮領導作用。

您和您的公司是否充分準備完善的閉鎖/斷開程序? 您能使用關於 OSHA 閉鎖/斷開 法規的指南嗎? 我們的安全工程師團隊為所有類型機器的程序建立和說明文件提供諮詢和指導。

想知道更多閉鎖/斷開程序的資訊嗎? 請參閱這本必讀的電子書,了解設備豁免、授權員工要求、程序文件等內容。

進一步了解 OHSAS 合規要求
閉鎖/斷開程序的完整概觀
Main Image
手冊
閉鎖/斷開程序的完整概觀

您想了解有關閉鎖/斷開程序的所有內容 (從閉鎖/斷開程序的歷史記錄和具體 OSHA 法規到合規性的好處)。

立即下載
需要閉鎖/斷開協助嗎?

我們可以幫助您實現安全目標。

請安全專家與您聯繫
工業物聯網年代的安全與風險管理
Main Image
白皮書
工業物聯網年代的安全與風險管理

這本電子書重新闡述安全的商業價值。它顯示出安全與風險管理最佳實作的應用和營運效益之間的明確關聯。

立即下載

閉鎖/斷開程序的好處

正如缺乏控制和缺乏員工培訓會導致危險的工作場所,安全與風險管理最佳實作的應用可以協助製造商維護員工安全並提高生產力。根據 LNS Research 的調查,實施安全相關最佳實作的公司在執行交付、設備效率和事故率方面有較好的表現。

閉鎖/斷開程序搭配影響員工工作方式的管理控制階層措施,可以大幅提高員工的安全。這些控制措施包括政策變更、記載程序或各種形式的培訓。這些變更會主動協助防範工作場所的事故。

改善的員工安全

開發並實施閉鎖/斷開程式,結合書面程序和培訓,可以協助防範許多損失工時的事故。合規的閉鎖/斷開程序為員工提供在設備安全作業的必要資訊,且良好的閉鎖/斷開培訓能使授權員工瞭解相關的危險和控制方法。

簡化的合規性

無論規模大小,所有公司都應遵守州和聯邦安全法規,包括 OSHA。記錄完整且合規的閉鎖/斷開程序將使工作場所更安全,並減少對安全違規或罰款的擔憂。此外,工作場所主管將知道他們正盡其所能提供一個注重安全和生產力的安全環境。

提升的生產力

除了改善安全性和合規性外,與閉鎖/斷開程序相關聯的生產力還能獲得量化的投資回報。程序將讓授權員工更快鎖定設備並恢復其服務。這使設備可用性提高、授權員工花費時間減少以及設備/製程停機時間降低。


閉鎖/斷開程序的要素

無論是位於美國且必須遵守 OSHA 閉鎖/斷開法規,還是位於其他國家/地區且受所在地區安全法規的監管,符合閉鎖/斷開程序的規範始終都是您的目標。

閉鎖/斷開政策是能源控制程式的基礎。這些政策提供閉鎖/斷開程序的藍圖,包括:識別負責開發和維護程式的人員、概述最有效的程序類型,以及記錄培訓要求。

程序對公司員工的日常安全至關重要。因此,每個程序都應包含清晰簡明的說明和資訊,以描述如何鎖定特定機械。

根據 OSHA 標準,每個程序所需的資訊如下:

  • 用於控制能源的範圍、目的、方法和規則
  • 程序的預期用途 (鎖定)
  • 關閉設備的步驟
  • 隔離和控制危險能源的步驟
  • 鎖定或斷開裝置的放置和移除步驟
  • 測試機器以確認其正確鎖定的步驟

我們可以幫助您建立有效的閉鎖/斷開解決方案,從而提高生產力、減少停機時間並改善職場安全性。


建立機器特定的閉鎖/斷開程序

必須為具有兩個以上可鎖定和/或殘餘能源的任何機器開發閉鎖/斷開程序。非雇主所有且不由員工維修的設備不需要書面程序。簡易的單一能源機器也不需要程序。具體的豁免準則可在以下標準中找到: 1910.147(c)(4)(i)。

閉鎖/斷開程序應為機器特定。也就是說,應該為每個單獨的設備開發特定的閉鎖/斷開程序。程序應識別下列機器特定資訊,包括機器說明、位置、能源以及控制這些來源的方法。

可以建立一個通用的閉鎖/斷開程序,以在一組類似設備上使用。選擇使用通用程序時,應謹慎只對具有相同能源類型和隔離方法的設備進行分組。通用程序應僅用於最多具有兩到三個能源的簡單機器。


閉鎖/斷開程式年度稽核檢核表
Main Image
手冊
閉鎖/斷開程式年度稽核檢核表

使用這個檢核表來確保您的閉鎖/斷開程式符合規範。勾選程序、授權員工的知識和用法、整體程式和政策合規下的核取方塊。

立即下載

年度程序稽核

識別並修正缺陷:確保員工了解自己的職責

OSHA 要求組織每年審查程序。稽核有助於確定程序是否為員工提供足夠的保護以及是否需要任何變更。同樣重要的是確認員工理解每個程序內的職責並能夠正確地遵循步驟。

每年審查閉鎖/斷開程式是雇主識別其程式中可能弱點的絕佳機會,有助於確保所有員工的安全,不會因設備的意外通電而受傷。如果進行全面審查且以安全為重點,雇主將能在造成後果之前修正可能的缺陷。

Rockwell Automation 是全球閉鎖/斷開服務的領導廠商,為各個產業提供服務。我們的專家可以回答關於稽核流程的問題,並設計審查流程以滿足您的需求。


授權員工的程序要求

執行維護或維修設備可能對員工造成危險,因此僅能由授權員工執行設備的維護或維修。OSHA 明確定義誰是授權員工、授權員工的責任以及誰是受影響的員工。

根據 OSHA 閉鎖/斷開標準,授權員工是指鎖定或斷開設備以執行維修或維護的人員。

在以下必要條件需要鎖定機器時:

  • 如果員工將其身體的任何部位置於正在執行運作的設備中
  • 如果其身體的任何部位處於相關聯的危險區域
  • 如果員工繞過防護或其他安全裝置,必須鎖定機器
  • 如果員工必須在設備上執行非例行程序時,則視為授權員工

授權員工必須參加適用於工作場所危險能源、類型和規模的培訓。在培訓中,授權員工會學習如何在維修或維護時執行閉鎖/斷開。他們需要知道正確的隔離和鎖定能源步驟,並應接受驗證鎖定準確度方法的培訓。

此外,授權員工還需要理解如何執行群組鎖定、處理交班,並知道在其他特殊情況下該怎麼做。

根據 OSHA 的《危險能源控制》標準,嚴禁違反書面閉鎖/斷開程序。

準備好與 Rockwell Automation 顧問洽談了嗎?

我們提供產業專業知識,協助設計、實作及支援您的自動化投資。

連絡我們

為您推薦

Loading
  • 連絡銷售辦公室
  • 請與客戶關懷聯繫
  • 請與技術支援聯繫
  • 電話支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 台灣, 中國 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 功能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 閉鎖/斷開程式服務 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 閉鎖/斷開程序 Chevron RightChevron Right