Loading
工業工廠內部,配有設備、輸送線和鋼製工具,產業背景
報告

連網時代的營運韌性

了解為什麼僅有 OT 資安技術可能不足以建立具韌性的營運。
下載報告

預覽洞察

人工智慧圖示
連線能力正在擴大營運風險

AI 採用、IT/OT 融合以及日益連接的營運為提升效率創造了新的機會,同時也帶來了更多的複雜性、依賴性與潛在曝露風險。

指標折線圖
信心超越準備度

組織正在投資 OT 網路資安技術並感到準備就緒,但僅有技術投資並不等同於營運準備就緒。

護罩鎖
韌性需要持續改進

透明度、治理和優先排序奠定基礎,但彈性營運則取決於隨著營運需求與風險演變而持續調整 OT 網路資安計畫。

下載報告

建立具韌性的營運

瞭解最新研究揭示網路資安技術投資、信心與營運準備度之間的差距

90%

的工業組織有信心能夠預防或遏制網路事件

46%

在過去一年內經歷過網路事件

62%

的企業已經投資於網路資安平台

下載報告

彈性的 OT 安全不僅僅需要工具和單點解決方案,更需要主動的一條龍方法,並與全球公認的框架和標準(如 NIST、NIS2 和 IEC 62443 標準)保持一致。這為組織提供了結構化的路線圖,以提升安全成熟度,同時滿足法規要求。

連網時代的營運韌性

取得報告

下載報告,瞭解如何將 OT 資安投資轉化為營運韌性

下載報告

準備好將您的投資轉化為營運韌性了嗎?

瞭解建立主動、一條龍且以風險為基礎的 OT 網路資安計畫所需的條件,該計畫專為韌性營運而設計。

聯絡我們
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 功能
  3. Chevron LeftChevron Left 工業 OT 網路安全 – Rockwell Automation SecureOT
  4. Chevron LeftChevron Left 連網時代的營運韌性
本網站的內容為使用人工智慧(AI)翻譯且未經人工審核或編輯。內容可能包含錯誤或不準確之處且僅以「現況」提供,不提供任何形式的保證。英文版本內容為的官方文本為英文版本。
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose