Loading

設計和組態軟體

編程。模擬。設定。視覺化。
設計和組態軟體 hero image
工業自動化及控制
    • 概要
    • 設計與組態軟體
    • 設計與組態軟體
    • 微型控制
    • 微型控制
  • Integrated Architecture
    • 概要
    • 智慧型套裝電力系統
    • 智慧型套裝電力系統
    • TotalFORCE 技術
    • TotalFORCE 技術
    • 工業機器人自動化
    • 工業機器人自動化
    • 可擴充式運算
    • 可擴充式運算
    • 智慧裝置
    • 智慧裝置

利用 Connected Components Workbench™ 軟體平台為多種產業簡化單機開發流程。作為微型控制系統的整合式設計軟體,我們的 Connected Components Workbench 軟體平台可提供控制器程式設計與模擬、裝置設定以及人機介面 (HMI) 編輯器的視覺化服務。 本軟體可妥善縮短初始機器開發時間並降低成本。 


了解 Connected Components Workbench 軟體平台

本軟體採用備受肯定的 Rockwell Automation 和 Microsoft Visual Studio 技術開發而成。 直覺式設計軟體的特性如下:

  • 易於編程  - 使用簡單的範例程式碼和使用者定義功能區塊簡化程式設計
  • 易於模擬 - 使用 Micro800™ Simulator 無需硬體即可對應用程式進行程式設計和測試
  • 易於設定  - 單一整合式設計軟體環境,可縮短初始機器開發時間並降低成本
  • 易於視覺化  - 建立人機介面標籤時可直接參考 Micro800 控制器變數
Connected Components Workbench 軟體平台教學課程
Connected Components Workbench 軟體平台教學課程
教學影片
教學影片
Connected Components Workbench 軟體平台教學課程
Easy-to-follow, self-paced Connected Components Workbench software tutorials to simplify your standalone machine development.
瞭解更多資訊
微型控制系統
微型控制系統
能力
能力
微型控制系統
我們的微型控制系統適用於大型單機應用,為機器製造商提供經濟實惠和可自訂的解決方案。
探索我們的能力

運用第 23 版軟體版本提升使用者效率

  • 使用 1 類隱式傳訊功能提升連線能力,在新版 Micro820® 2080-L20E 控制器中可支援多達四個節點
  • 透過改良版 Micro850® 2080-L50E 控制器中的可程式控制器通訊指令 (PCCC) 支援,擴充通訊能力並簡化 MicroLogix™ 到 Micro800 控制器的現代化過程
  • 透過 Micro850 與 Micro870 2080-Lx0E 控制器的遠端 LCD 顯示器連線能力,體驗熟悉的使用者介面,並且保留舊版控制器的基本 LCD 顯示器功能
  • 以最高可達 8 至 64 個字元的密碼設定,強化控制器與程式組織單元 (POU) 的安全性
  • 藉助 Micro800 控制器標籤變數與 PowerFlex® 變頻器參數的趨勢功能,減少設定作業並提升維護品質
Connected Components Workbench 軟體平台標誌

使用直覺式設計軟體建構智慧機械

  • 針對與 Micro850 和 Micro870 2080-Lx0E 控制器的相容性進行最佳化,提供更好的效能和擴充功能
  • 透過簡化的設定畫面讓您輕鬆撰寫程式,以支援其他磁碟機和一般設定檔裝置
  • 透過增強的乙太網路診斷系統,提升系統效能和可靠性
  • 支援透過 EtherNet/IP 直接存取 PowerFlex 520 系列和 Kinetix® 5100 變頻器的預先定義標籤,實現簡化整合工作
  • 透過 DNP3* 通訊協定連線能力、擴充的 DF1 通訊選項及 1 類隱式傳訊功能簡化組態**
  • 加快資料傳輸速率,節省設計時間,上傳和下載效能分別提高 23% 和 40%
  • 透過記憶模組中的密碼設定/驗證和使用者專案加密/解密,增強系統安全性
  • 透過 PCCC 指令支援,保留舊版通訊方法,簡化 MicroLogix 至 Micro870 2080-L70E 控制器的現代化過程***
  • 透過位元層級註解及日光節約功能,提升整體使用者效率***

 

*與 Micro870 控制器型號 2080-L70E-24QBBN 及 2080-L70E-24QWBN 一同提供。
**提供使用 Connected Components Workbench 軟體平台第 21 版或以上的 Micro850 及 Micro870 2080-Lx0E 控制器。
***於 Connected Components Workbench 軟體平台版本 22 或更高版本中提供。

影片
Connected Components Workbench 軟體平台 20.01 版

透過強化的效能、連線能力和安全性,加快上市時間。對 Micro850 和 Micro870 2080-Lx0E 控制器進行程式設計,藉此提高生產力。

Plant Engineering 2023 年度產品獎拼貼圖像與 Control Engineering 2023 年度產品獎標誌 - 銀獎
Plant Engineering 2023 年度產品獎與 Control Engineering 2023 年度產品獎

Connected Components Workbench 軟體平台 20.01 版在軟體類別的兩個獎項中均獲得銀獎! 

在單一整合設計環境中簡化機器開發 

  • 使用和 RSLogix 500® 軟體與 Studio 5000 Logix Designer® 應用程式類似的工作流程,迅速輸入與修改梯形程式行,縮短 Micro800 控制器程式編輯時間
  • 透過在預設的 IEC 和 Logix 主題之間切換,在您喜歡的環境中輕鬆進行設計
  • 透過 Logix 主題使用您熟悉的控制器管理器檢視
  • 以全域及區域資料格提升效率
  • 透過使用者定義功能 (UDF)、使用者定義功能區塊 (UDFB) 和複製/貼上功能共享代碼
2022 年 Connected Components Workbench 軟體平台工程師的選擇獎得主
Control Engineering 2022 年工程師的選擇獎得主

我們的 Connected Components Workbench 軟體平台版本 13 被評為 Control Engineering 2022 年工程師的選擇獎軟體類得主。

影片
Connected Components Workbench 軟體平台 13 版

使用一個整合式設計軟體簡化機器開發。利用改進的預測性維護和增強的動畫功能來簡化工程。


影片
Connected Components Workbench 軟體平台產品重點

Connected Components Workbench 設計與組態軟體可以實現控制器程式設計與模擬、裝置組態以及與 HMI 編輯器整合。了解如何利用 Logix 主題簡化使用經驗。

利用數位工程將生產力最佳化

  • 使用 Micro800 Simulator 在受控環境中對應用代碼進行評估、訓練和除錯,從而縮短工程時間
  • 使用 PowerFlex® 變頻器和 Micro800 趨勢,透過擷取、檢視及分析即時資料獲得見解
  • 以強化的執行效能及執行模式變更 (RMC) 功能縮短設計時間
  • 透過直覺式「查找」功能和易於使用的指令工具列,豐富使用經驗
  • 使用 PanelView™ 800 DesignStation 增強物件動畫功能,提高可用性

Windows 作業系統需求

最低硬體需求

  • 處理器:Intel Core i5 Standard Power 處理器 (i5-3xxx) 或同級系列
  • RAM:8 GB
  • 硬碟空間:20 GB 可用空間
  • 光碟機:DVD-ROM(僅使用DVD安裝軟體者)
  • 指向裝置:任何 Microsoft Windows® 相容的指向裝置

支援的作業系統:已測試的版本

  • Windows Server 2022 Standard*
  • Windows Server 2022 Datacenter
  • Windows Server 2019 Standard*
  • Windows Server 2019 Datacenter
  • Windows 11 Enterprise*
  • Windows 11 Professional
  • Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024
  • Windows 10 Enterprise(64 位元)*
  • Windows 10 Professional(64 位元)
  • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC(64 位元)
  • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC(64 位元)
  • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB(64 位元)

Windows Server 2019、Windows 10 與 Windows 11 作業系統需要安裝 .NET Framework 3.5 SP1。

* 建議將作業系統與 Connected Components Workbench 軟體平台第 23 版搭配使用。

Connected Components Workbench 軟體平台電子書
一個漸進藍色圖形式未來主義圖像,半空中有桌面輪廓,以及在圖像中間有多個不同藍色色調的浮動方塊
手冊
Connected Components Workbench 軟體平台電子書

智慧機械開發可以更簡單。探索如何透過整合式設計軟體提升程式設計效率。 

立即下載

開始使用:取得軟體並提升程式設計效率

標準版和開發人員版提供下列語言:英文、法文、德文、義大利文、葡萄牙文、簡體中文和通用西班牙文

標準版(免費下載)

  • 提供 Rockwell Automation 微控制系統的通用、容易使用的組態與程式編輯軟體,其中包含 Micro800 Simulator 示範版。

  • 透過產品配置與下載中心 (PCDC) 免費下載標準版。

 

開發人員版本

  • 內含標準版、完整版本的 Micro800 Simulator 和 Archive Manager,以及廣泛的 Micro800 控制器程式編輯能力,以提供最佳化的使用經驗。

  • 購買搭配支援的年度訂閱,請至軟體訂閱入口網站。
     
  • 或聯絡 地區經銷商 或 Rockwell Automation 業務代表 詢價。

體驗

透過虛擬應用程式展示和‎訓練課程實驗室,在您自己方便的時間探索 Connected Components Workbench 軟體平台的功能。

和當地授權經銷商或 Rockwell Automation 業務代表聯絡並排定虛擬展示的時間,並在我們雲端型訓練課程和示範平台上身歷其境體驗數位工程。

與 Rockwell Automation 顧問洽談


工具與資源

利用我們全面的 教學課程影片和虛擬示範,透過 Connected Components Workbench 軟體平台簡化您的設計體驗。取得從程式設計 Micro800 控制器到設定 PanelView 800 圖形人機介面與相關裝置的指導,加速機器開發。

存取我們專為 Micro800 控制器提供的範例代碼資料庫,有效率地設計您專屬的應用程式。

Connected Components Workbench 軟體平台快速提示
一位穿著白色長袖襯衫的男士正控制著巨大的平面控制器,其幾乎佔據了圖像的四分之三。監視器顯示多個圖示,包括圓形、線條、圖形、餅圖等等。
手冊
Connected Components Workbench 軟體平台快速提示

探索在熟悉的 Logix 型程式設計環境中簡化工程,並節省獨立機器開發設計時間的新方法。 

立即閱讀
Studio 5000 Logix Designer 軟體使用者指南
一個圖形式未來主義圖像,藍色、藍綠色、黃色、橘色色調的程式碼分散在周圍
手冊
Studio 5000 Logix Designer 軟體使用者指南

本指南提供 Connected Components Workbench 軟體平台和 Studio 5000 Logix Designer 應用程式的術語與工作流程比較。

立即下載

將啟動時間縮到最短

請觀賞下列影片,探索我們彈性且具成本效益、有助縮短單機啟動時間的微型控制解決方案。

影片
設計獨立機器的低成本高效率方法

我們可以為從小到大各種獨立機器提供簡單而經濟實用的微型自動化解決方案。我們的整合式設計軟體可以實現控制器程式設計與模擬、裝置組態以及與 HMI 編輯器整合,方便快速設計和開發機器。 

 

連結最佳合作夥伴

尋找合作夥伴,協助您設計、建置和維護更好的解決方案

我們的解決方案和支援供應商的全球生態系統可以幫助推動自動化專案的速度和成功。合作夥伴方案成員是由各家頂尖公司組成,具有交付各種產品或服務的經驗,可以與我們的解決方案配合,並採取協作方式,幫助您簡化專案實施並從投資中獲得最大價值。

尋找經銷商

如果您需要協助為您的業務尋找正確的軟體解決方案,我們有適合您的全球和本地的經銷商網路。

尋找我附近的經銷商
與 Rockwell Automation 顧問洽談

您想要改善製造製程的生產力和品質、提高安全性及減少錯誤與廢料嗎? 您做好數位轉型準備了嗎?

與 Rockwell Automation 顧問洽談
尋找系統整合商

您要尋找系統整合商以設計、建構、安裝、維護和支援您的自動化系統嗎? 我們與您所屬產業的專家攜手合作。

尋找我附近的系統整合商
準備好諮詢 Rockwell Automation 顧問了嗎?

我們擁有產業專業知識,可以幫助您設計、實作自動化投資並提供相關支援。

與我們聯絡

為您推薦

智慧型機械與設備
智慧型機械與設備
智慧型機械與設備
探索原始設備製造商如何利用更智慧化的機器設計提高盈利能力,並透過更強的靈活性與創新能力來推動成長。
探索我們的能力
XYP全自動立式套標籤機
XYP全自動立式套標籤機
Case Study
Case Study
XYP全自動立式套標籤機
XYP的全自動立式套標籤機整合了Rockwell Automation智慧機械技術以幫助提高生產力與獲利能力。
進一步瞭解

其他人也看過的內容

Loading
Loading
Loading
Loading

根據您的活動

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 功能
  3. Chevron LeftChevron Left 工業自動化及控制
  4. Chevron LeftChevron Left 設計和組態軟體