FactoryTalk® CPGSuite 为制造执行系统解决方案,专门用于消费包装货品行业。CPGSuite 提供可扩展的基于价值的应用程序,帮助您实现卓越运营、提高供应链的有效性、遵守法规合格性准则并实现您的可持续发展目标。通过将 CPGSuite 与基于库的内容相结合来定制个性化解决方案,您的员工可以快速、轻松地实现最优价值。
制造执行系统如何应用于 CPG 应用?
您面临着尽可能快地生产更多样化的产品组合并将其交付给更广泛的贸易伙伴的挑战。这一挑战要求您充分发挥生产、包装和供应链运营的优势。在这样的背景下,制造执行系统的重要性更胜以往。
改善您的食品安全计划
了解在食品和饮料运营中实现更一致的产品质量和安全性的五个步骤。
提高供应链效率
在运营过程中采集生产数据,利用关键绩效指标和仪表板及时发现偏离绩效目标的问题。您可以通过汇总信息了解导致运营问题的根本原因。