Loading

安全钥匙互锁开关

安全钥匙互锁开关是可以配置的,以确保预定事件序列发生或在操作员面临危险前减少危害。

Main Image

只有在互锁中插入合适的钥匙时,我们的接近控制链式安全钥匙互锁开关才允许进入危险区域。利用这些不锈钢附件互锁器,可以实现防止由门入内的可靠的工业级方法。它们由与链条相连的杠或杆驱动。

接近控制链式安全钥匙互锁开关
Main Image

只有在互锁中插入合适的钥匙时,我们的销式安全钥匙互锁开关才允许进入危险区域。利用这些不锈钢销式互锁器,可以实现防止由门入内的可靠的工业级方法。有了这些销式互锁器,就无需在门上安装电源导线。这些销式互锁器有机械、电子和电磁开关类型。

销式安全钥匙互锁开关
Main Image

我们的电子延时单元安全钥匙互锁开关可在需要经过一段时间才允许进入危险区域的应用项目中使用。此互锁开关结合使用 SI Guardmaster® 安全继电器和 EMD Guardmaster 安全继电器来执行计时序列。旋转不可取出的钥匙即可启动该计时器。如果 EMD 超时,其输出会向内部螺线管通电,这样内部螺线管会允许取出任一或两个安全钥匙。

带电子延时的安全钥匙开关
Main Image

我们的安全钥匙成套开关适配器用于预置互锁的成套开关应用项目或其他宿主设备(如短管阀)。在旋转钥匙将其取出后,电源将隔离并锁定。然后钥匙可用于下一操作序列。

安全钥匙成套开关适配器
Main Image

我们的 Prosafe® 运动停止单元 (SMU) 用在需要对机器机械部件的运动停止进行检测的应用项目中。SMU 使用感应式接近传感器检测运动并使用 CU2 控制单元监视这些传感器。

安全钥匙运动停止单元
Main Image

我们的安全钥匙电磁式释放单元可对机器进行电气隔离,提高进入安全性。该单元由一个旋转电源开关和一个螺线管组成。只有在向其内部螺线管锁定机构发出外部信号时,才能取出安全钥匙。可取出安全钥匙(即螺线管通电)时,电磁式释放单元上的指示灯会亮起。只有在需要取出钥匙时,才需要提供电磁信号。

安全钥匙电磁式释放单元
Main Image

闭锁式™ 安全钥匙互锁开关结合了安全钥匙与舌簧驱动互锁的功能。当执行器插入互锁(闭锁)后,可旋转安全钥匙将其取出。在取出钥匙后,将无法取出执行器。这样便会锁住防护门。必须重新插入安全钥匙并旋转 90° 才能解锁防护门。闭锁式互锁开关有机械、电子和螺线管型。

闭锁式安全钥匙互锁开关
Main Image

旋转安全钥匙互锁开关用于对机器进行电气隔离,提高进入安全性,也可用作机器人单元中的示教盒。在关闭电源后,可将钥匙取出并用于下一操作序列(如对检查门进行解锁或允许对阀进行操作)。该旋转开关可安装在面板中,也可附带在防护罩中。

旋转安全钥匙互锁开关
Main Image

对于空间不足的应用项目而言,微型阀安全钥匙互锁开关是理想的解决方案。功能包括在打开状态下锁定或在关闭状态下锁定选项。

微型阀安全钥匙互锁开关
Main Image

我们的安全钥匙互锁开关互换单元用于在互锁序列中将 Prosafe® 系列中的其他设备链接在一起。这些单元适合用于比较复杂的操作序列。

安全钥匙互锁互换单元开关