Loading

舌型互锁开关

舌型互锁开关的开关头可以旋转,为操作开关和在防护装置上安装的方式提供了不同的选择。这种灵活性最适合您的应用项目。

Main Image

我们的 Cadet™ 3 舌型互锁开关是舌簧或钥匙操作的安全互锁开关,安装在滑动、铰链或提升保护装置的前沿。通过双入口槽和可旋转头,多用途的 Cadet 3 具有最多 8 种不同的执行器入口形式。

Cadet 3 舌型互锁开关
Main Image

我们的 Trojan™ T15 和 T15-GD2 舌型互锁开关是紧凑型通用舌簧或钥匙操作安全互锁开关,安装在滑动、铰链或提升保护装置的前沿。由于具有双入口槽和可旋转头,并且只能通过释放护盖螺丝来移动,这些开关具有 4 种不同的执行器入口形式。

Trojan T15 和 T15-GD2 舌型互锁开关
Main Image

我们的 Trojan™ 5 & 6 Tongue Interlock Switches(通用)是通用型舌簧或钥匙操作的安全互锁开关。它们安装在滑动、铰链或提升保护装置的前沿。由于带有双钥匙入口槽和可旋转头,并且只能通过释放护盖螺丝来移动,这些开关具有 4 种执行器入口形式。

Trojan 5 & 6 Tongue Interlock Switches(通用)
Main Image

我们的 MT-GD2 舌型互锁开关是舌簧或钥匙操作的安全互锁开关,安装在滑动、铰链或提升保护装置的前沿。通过双入口槽和可旋转头,MT-GD2 具有 8 个不同的执行器入口形式。

MT-GD2 舌型互锁开关
Main Image

我们的 Elf™ Miniature Tongue Interlock Switches 是舌簧或钥匙操作的安全互锁开关,安装在滑动、铰链或提升保护装置的前沿。独特的微型护盖使 Elf 互锁开关成为当前的同类开关中最小的产品之一。此开关适用于打印机、复印机和家用电器等小型机器,到目前为止,这些机器由于空间限制尚无法使用安全互锁装置。

Elf Miniature Tongue Interlock Switches