Loading

非接触互锁开关

我们的非接触互锁开关可帮助您保护人身和设备安全。同时,灵活性和生产率是您设计安全系统时也必须考虑到的因素。对于非接触互锁,开关和执行机构之间不会发生物理接触(在正常条件下)。

Main Image

SensaGuard™ 非接触互锁开关采用最新一代 RFID 编码技术和感应式检测技术。这些开关具有较大的检测范围和错位容差。它们是经济实用的解决方案,适用于各种工业安全应用项目。

SensaGuard 非接触互锁开关
Main Image

Sipha™ 传感器采用模塑支架和小巧的尺寸,十分通用且容易安装。必须将 Sipha 传感器连接到 Sipha 控制单元才能提供监视电路。对于高风险应用项目,控制单元将与单传感器一起使用以提供高度集成的系统。对于其他应用项目,可将多个传感器(包括机械开关)连接到一个 Sipha 控制单元。

Sipha 传感器
Main Image

Ferrogard™ GS1、GS2 非接触互锁开关适合重载应用项目。GS1 采用不锈钢或黄铜护盖。GS2 具有与 GS1 相同的特性,但针对在危险场所中使用而采用防爆型护盖。

Ferrogard GS1、GS2 非接触互锁开关
Main Image

Ferrogard™ GD2 非接触互锁开关具有不锈钢护盖,可针对护盖受到的意外冲击提供附加防护。触点已进行完全密封,防护等级达 IP68 (NEMA 6P),这使得它们适合在潮湿环境中使用。GD2 还具有比塑料 Ferrogard 开关更宽的温度范围,使它们可以在更广泛的应用项目中使用。

Ferrogard GD2 非接触互锁开关
Main Image

Ferrogard™ 6、9、10、13 和 14 非接触互锁开关具有细长型护盖,适合较窄的安装区域。它们具有耐环境密封特点,防护等级达到 IP67 (NEMA 6P),这使得它们适合在潮湿环境中使用。这些 Ferrogard 开关具有两个活动感应面,安装更加灵活。

Ferrogard 6、9、10、13、14 非接触互锁开关
Main Image

Ferrogard™ 3、4 和 5 非接触互锁开关具有端子连接。磁性驱动安全开关具有非接触可靠性,并具有未对齐容差。

Ferrogard 3、4、5 非接触互锁开关
Main Image

Ferrogard™ 1、2、20 和 21 非接触互锁开关具有塑料矩形护盖,适用于潮湿环境。磁性驱动安全开关具有非接触可靠性,并具有未对齐容差。

Ferrogard 1、2、20、21 非接触互锁开关
Main Image

我们的磁性编码非接触互锁开关采用模塑支架和小巧的尺寸,十分通用且容易安装。对于高风险应用项目,控制单元将与单传感器一起使用以提供高度集成的系统。

磁性编码非接触互锁开关