Loading

铰链互锁开关

我们的铰链互锁开关被触发后,将关闭特定的在正常情况下打开的(可进入的)门或保护装置。

Main Image

Ensign 3 铰链互锁开关是铰链驱动的安全互锁开关,安装在保护装置的铰接点处。通过一个可旋转头,多用途 Ensign 3 最多有 4 种安装方式。

Ensign 3 铰链互锁开关
Main Image

Sprite 微型铰链互锁开关是铰链驱动安全互锁装置,具有紧凑型护盖,尺寸仅为 75 x 25 x 29 毫米(2.95 x 0.98 x 1.14 英寸),这使得这种开关成为当前可获得的最小互锁开关之一。Sprite 适用于小型机器,如印刷机、复印机和家用电器,包括必要的安全功能。

Sprite 微型铰链互锁开关
Main Image

Rotacam™ 重载铰链互锁开关是铰链驱动的安全互锁开关。它们连接到现有铰链插针以便直接操作开关。当保护装置刚好打开 5 度时,就会将机器电源隔离。对于需要更大操作角度的应用项目,可以在 5…11 度范围内调整内部凸轮。

Rotacam 重载铰链互锁开关