Loading

安全互锁开关

我们的安全互锁开关是一种防护措施,用于监视保护装置或门的位置。您可以使用它们切断电源、控制人员出入以及防止机器在保护装置打开时启动。

Main Image

对于停止请求后无法立即去除危险的危险区域,我们的保护锁开关可为其提供保护。在很多机器上,去除电机或执行机构的电源不会立即停止危险的运动。典型应用是高惯量旋转机器、快速旋转机器以及需要从气压阀释放高压的机器。

保护锁开关
Main Image

安全钥匙互锁开关是可以配置的,以确保预定事件序列发生或在操作员面临危险前减少危害。

安全钥匙互锁开关
Main Image

舌型互锁开关的开关头可以旋转,为操作开关和在防护装置上安装的方式提供了不同的选择。这种灵活性最适合您的应用项目。

舌型互锁开关
Main Image

我们的非接触互锁开关可帮助您保护人身和设备安全。同时,灵活性和生产率是您设计安全系统时也必须考虑到的因素。对于非接触互锁,开关和执行机构之间不会发生物理接触(在正常条件下)。

非接触互锁开关
Main Image

我们的铰链互锁开关被触发后,将关闭特定的在正常情况下打开的(可进入的)门或保护装置。

铰链互锁开关