Loading

安全激光扫描器

SafeZone™ 安全激光扫描器是一种具有可切换和可配置的现场套件(警告和安全)的紧凑型设备。每个扫描器都附带基于 Windows® 的安全配置和诊断 (SCD) 软件,可简化 SafeZone 安全激光扫描器的编程。配置向导可以引导编程人员完成简单或复杂的系统配置。

Popular Resources/Quicklinks
提供感应式安全设备宣传册 SafeZone 单区域安全激光扫描器产品简介 SafeZone 迷你版安全激光扫描器产品简介

概览

  • 提供 190° 或 270° 扫描角度
  • 安全区域半径可为 2 m、3 m、4 m 或 5 m(6.56 ft.、9.84 ft.、13.12 ft. 或 16.4 ft.)
  • 可配置的分辨率 30...150 mm (1.18 - 5.9 in.)
  • 提供可配置的重新启动延迟
  • 可水平或垂直安装
  • 通过七段显示屏显示诊断信息
  • 提供多种采样方式(2 - 16 个单元)
  • 通过我们的安全组件和集成安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

安全激光扫描器


产品选型


Certifications
  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • cULus
  • TÜV 

安全等级

  • 类别 3 EN ISO 13849-1
  • 类型 3 DIN EN61496-1
  • SIL 1(按照 IEC 61508)
  • SIL CL2 EN 62061
  • EN ISO 13849-1   

功能安全数据 

  • PFHD = 8 x10-8
  • 任务时间 (TM) = 20 年 (EN ISO 13849)
  • 适用于性能等级 PLd(根据 ISO 13849-1:2006)并适合在 SIL 2 系统(根据 IEC 62061)中使用  

Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


软件

每个扫描器都附带基于 Windows 的安全配置和诊断 (SCD) 软件,可简化 SafeZone 扫描器的编程。配置向导可以引导您完成简单或复杂的系统配置。

下载 SafeZone 安全激光扫描器软件版本 3.02

安装 SCD 软件:
1.下载 ZIP 文件并将其内容解压缩到本地驱动器上的文件夹中
2.运行“Setup.exe”
3.输入相应序列号:5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA

文档

资源 出版编号 语言
提供感应式安全设备宣传册 GLSAFE-BR001
SafeZone 单区域安全激光扫描器产品简介 442L-PP002
SafeZone 迷你版安全激光扫描器产品简介 442L-PP003
SafeZone 迷你版安全激光扫描器用户手册 442L-UM005
SafeZone 单区域和多区域安全激光扫描器用户手册 442L-UM003
安全组态和诊断软件用户手册 442L-UM006
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


配置和选型工具

  • CrossWorks 转换竞争产品目录号 — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。

应用项目

SafeZone™ 安全激光扫描器的典型应用包括:

  • 机器或设备危险源前的人员检测
  • 需要形状不规则的安全地毯时的安全替代方案
  • AGV 应用,两个警告区域可使 AGV 慢慢减速,从而减少刹车磨损

安全解决方案案例研究 — 查看我们的案例研究网站,了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley 安全产品。

SafeZone 安全激光扫描器应用项目 — 观看此视频以查看有关如何在各种情况下使用此扫描器的示例。

Recommended For You