CENTERLINE 1500 中电压 MCC,采用 ArcShield 技术
在制造过程中的所有电机中,中压电机会对您能否继续成功产生巨大影响。70 多年来,开发中压电机控制和保护设备一直是 Rockwell Automation 的核心理念。从我们的 CENTERLINE® 或 OneGear™ 产品线中进行选择,以满足您的总体需求。
在制造过程中的所有电机中,中压电机会对您能否继续成功产生巨大影响。70 多年来,开发中压电机控制和保护设备一直是 Rockwell Automation 的核心理念。从我们的 CENTERLINE® 或 OneGear™ 产品线中进行选择,以满足您的总体需求。
我们的 CENTERLINE® 2100 美国电气制造商协会电机控制中心 (MCC) 集坚固耐用性和优异的质量于一身,将控制和电源集成在一个集中式包装内。我们行业领先的电机控制中心符合 UL 和 NEMA 标准,可针对联网、通信和安全性提供解决方案。
我们的 CENTERLINE® 2500 IEC 低电压电机控制中心 (MCC) 专为满足全球应用要求而打造。CENTERLINE 2500 电机控制中心兼具较小的外形尺寸和全面的型式试验,可以帮助满足客户的需求。我们的 MCC 还可帮助满足对适合工厂车间并且节省空间、节能而高性价比的电机控制解决方案的全球需求。