Loading

网络安全和基础设施

我们提供的网络和安全解决方案可帮助您实现自动化产品的相互连接,以及与企业其余部分的连接。我们可帮助您选择最佳网络架构,并为您提供设计和实施指导。我们提供各种设备、通信接口、物理介质和连接产品,可帮助您充分利用您的控制系统。

我们的 ControlLogix® 系统使用连接在设备间建立通信链路。我们基于机架的 Bulletin 1756 通信模块可以帮助建立这些连接并在 1756 机架中对用户、设备和网络实施基于网络的访问控制。我们提供多种支持 EtherNet/IP、DeviceNet、ControlNet 和其他网络协议的模块。

1756CommModules
ControlNet 网络

ControlNet™ 网络是一种开放式控制网络,可满足实时、高吞吐量应用项目的要求。ControlNet 支持控制器之间的互锁以及对 I/O、驱动器和阀的实时控制。它还提供了在离散和过程应用项目(包括高可用性应用项目)中的控制联网。

Main Image
ControlNet 连接产品

我们为您的应用项目提供了广泛的 ControlNet™ 产品。这些产品具有内置的 ControlNet 接口,或者通过可选的通信接口模块连接到 ControlNet 网络。我们将始终为您的实时高吞吐量应用项目提供支持。

DeviceNet 网络

DeviceNet™ 网络提供适用于简单工业设备的开放式、设备级控制和信息网络。它支持传感器和执行器与更高级别的设备(如可编程控制器和计算机)之间的通信。它通过一根兼具电源电缆和信号线电缆功能的电缆,提供简单而经济实用的接线选件。

Main Image
DeviceLogix-Enabled 产品

DeviceLogix™ 智能组件技术将逻辑求解功能集成到 I/O、电机启动器、按钮和其他控制组件中,提高了性能,降低了分布式控制的成本。

Main Image
DeviceNet 连接产品

我们为您的应用项目提供了范围广泛的 DeviceNet™ 连接产品。产品有内置的 DeviceNet 接口,也可以通过可选的通信接口模块连接到 DeviceNet 网络。我们继续对 DeviceNet 进行投资,开发有助于使 DeviceNet 更易于进行接线、调试和故障处理的解决方案。

EtherNet/IP 网络

EtherNet/IP™ 网络提供使用开放式工业标准联网技术的工厂范围网络系统。它可在离散、连续过程、批处理、安全、驱动、运动及高可用性应用项目中启用实时控制和信息。EtherNet/IP 网络可将电机起动器和传感器等设备连接到控制器和 HMI 设备并接入企业。它支持在公共网络基础设施上进行非工业和工业通信。

Main Image
ArmorStratix 5700 工业以太网交换机

ArmorStratix™ 5700 工业以太网交换机为极端环境中的网络提供坚固可靠的机旁控制解决方案。这一第 2 层管理型交换机具有 IP67 防尘和防水保护等级,是需要广泛分布应用项目的操作的理想选择。

Main Image
嵌入式交换机技术

嵌入式交换机技术将以太网交换机特性嵌入到硬件中,以支持高性能应用项目。利用我们具有嵌入式交换机特性的双端口产品,不使用单独的以太网交换机也可以将设备直接连接到网络,从而帮助降低整体成本并简化系统配置。这些产品支持将线形和设备级环形 (DLR) 拓扑结构用于 EtherNet/IP™ 应用项目。

Main Image
EtherNet/IP 连接产品

我们为各种应用项目提供了 4000 多种自动化产品。产品有内置的网络接口或可选的通信模块。我们会继续开发新的和创新的产品来扩展我们的 EtherNet/IP™ 系列。

Main Image
网络地址转换 (NAT) 设备

希望增加小型控制系统的灵活性吗?是否希望能够使用相同的网络设置在同一生产线上配置多台计算机?使用我们的 NAT 设备调整您的机器,告别复杂、昂贵且耗时的更改。通过在一条生产线上配置多台机器,具有相同设置的控制系统可以通过以太网网络进行通信,而无需重新配置设置。您可以通过 VPN 连接实现轻松的远程支持。 

Main Image
Stratix 2000 非管理型以太网交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 2000 非管理型以太网交换机非常适合小型控制网络。这些工业级交换机无需任何配置,使用简单的电缆连接即可轻松地与基于 Logix 的控制器连接。

Main Image
Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Our Bulletin 1783 Stratix® 2500 Lightly Managed Switches enable network connectivity in applications where traditional unmanaged switches lack the ability to provide diagnostics and security. This connectivity helps you achieve higher productivity and network reliability.

Main Image
Stratix 5400 工业以太网交换机

我们的 Stratix® 5400 工业以太网管理型交换机通过结合使用千兆以太网 (GE)、以太网供电 (PoE) 和 GE 光口来支持第 2 层交换和第 3 层路由,从而增强可扩展性。此外,这种交换机还提供支持三环网的 DLR,它允许在单元/面积区域级别上连接更多设备,从而提高网络设计灵活性。

Main Image
Stratix 5410 工业分布式交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 5410 工业分布式交换机提供 19 英寸机架安装设计,增加了端口密度。这些交换机提供全千兆平台,具有四个 10 Gb 端口选项和网络地址转换 (NAT) 功能,适合对性能要求极高的网络。Stratix 5410 交换机采用牢固的外部设计,是恶劣环境应用项目的理想解决方案。

Main Image
Stratix 5700 管理型工业以太网交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 5700 管理型工业以太网交换机使用最新的思科 (Cisco®) Catalyst® 交换机架构和功能集。它们旨在满足您的交换功能需求,从较小的应用项目到与工厂范围内基础设施的面向 IT 的集成。配置和监视工具提供与企业网络的安全集成并允许使用 Integrated Architecture® 系统方便地进行设置和诊断。

Main Image
Stratix 5800 高性能管理型交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix 5800 高性能管理型交换机以灵活的封装提供千兆位性能。它们采用固定和模块化设计,支持各种铜缆、光纤和 PoE 扩展模块。此外,它们还具有第 2 层或第 3 层路由固件选项,可满足各种应用需求。

Main Image
Stratix 5950 安全设备

我们的 Stratix® 5950 安全设备将几个增强型安全功能组合在一个设备中,帮助保护您的工业自动化基础设施。作为我们的安全产品的一员,这款产品是采用通用网络安全技术构建的。这些技术有助于在您的工业控制系统 (ICS) 中提供增强的访问控制、威胁检测和应用可见性。


Main Image
Stratix 8000 模块化管理型以太网交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 8000 模块化管理型交换机系列使用最新的思科 (Cisco®) Catalyst® 交换机架构和功能集以及功能强大的配置工具,有助于使用 IT 专业人员所熟悉的工具来提供与企业网络的安全集成。配置和监视工具提供与企业网络的安全集成并允许使用 Integrated Architecture® 系统方便地进行设置和诊断。

Main Image
Stratix 8300 第 3 层模块化管理型以太网交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 8300 第 3 层模块化管理型交换机系列使用最新的思科 (Cisco®) Catalyst® 交换机架构和功能集以及功能强大的配置工具,有助于使用 IT 专业人员所熟悉的工具来提供与企业网络的安全集成。配置和监视工具提供与企业网络的安全集成并允许使用 Integrated Architecture® 系统方便地进行设置和诊断。此第 3 层交换机支持 VLAN 与子网之间的路由。

网关和链接设备

我们提供一系列网关和链接设备,可将您的信息级或控制级网络与设备级网络无缝相连,通过利用现有网络结构访问其他网络上的数据来降低控制设备成本。我们通过 Encompass™ 合作伙伴项目(我们的第三方产品推荐计划)提供更多链接设备,可供您快速找到最适合解决您应用难题的产品。

Main Image
4 路冗余智能现场总线接线盒

我们的 Bulletin 1788 4 路冗余智能现场总线接线盒提供了简单的冗余容错方法,以便将现场设备连接到 Profibus-PA 或基金会现场总线 (H1) 网络。通过连续监视支线电流以及在检测到故障时断开故障支线来保护网段其他部分,该单元为四个现场设备支线端口提供网段保护。对冗余配置的干线监视可以使有关电缆故障的干线消息得到重新路由。

Main Image
6 路智能现场总线接线盒

我们的 Bulletin 1788 6 路智能现场总线接线盒提供了一种容错方法,以便将现场设备连接到 Profibus-PA 或基金会现场总线 (H1) 网络。该单元包含一个总线输入端口、一个总线输出端口和六个现场设备支线端口。每个支线端口的总线电流受到连续监视。一旦检测到故障,则将隔离支线,直到故障修复。即使其中一个网段发生短路,总线中的所有其他现场设备也能进行通讯。

Main Image
冗余 ControlNet 到基金会现场总线 H1 链接设备

我们的 Bulletin 1788 冗余 ControlNet™ 到基金会现场总线 (H1) 链接设备提供了将基金会现场总线设备添加至任何 Logix 平台的快速、集成解决方案。

Main Image
冗余 ControlNet 到 Profibus-PA 链接设备

我们的 Bulletin 1788 冗余 ControlNet™ 到 Profibus-PA 链接设备提供了将基金会现场总线设备添加至任何 Logix 平台的快速、集成解决方案。该链接设备无需借助中间 Profibus-DP 层即可实现 Profibus-PA 与 ControlNet 之间的直接连接。

Main Image
EtherNet/IP 到 DeviceNet 连接设备

我们的 Bulletin 1788 EtherNet/IP™ 到 DeviceNet 连接设备为在新系统或现有系统中添加 DeviceNet™ 提供了快速的集成式解决方案。这些设备具有内置的远程访问功能,能够通过自动设备管理来控制和配置 DeviceNet 网络上的设备并对其进行故障处理。

Main Image
冗余 EtherNet/IP 到基金会现场总线 H1 链接设备

我们的 Bulletin 1788 冗余 EtherNet/IP™ 到基金会现场总线 (H1) 链接设备提供了将基金会现场总线设备添加至任何 Logix 平台的快速、集成解决方案。

Main Image
冗余 EtherNet/IP 到 Profibus-PA 链接设备

我们的 Bulletin 1788 冗余 EtherNet/IP™ 到 Profibus-PA 链接设备提供了将基金会现场总线设备添加至任何 Logix 平台的快速、集成解决方案。该链接设备无需借助中间 Profibus-DP 层即可实现 Profibus-PA 与 EtherNet/IP 之间的直接连接。

IO 链路技术是世界范围的开放标准协议,通过将启用了 IO 链路的设备接入 IO 链路主模块将传感器集成到我们的互联企业。您可以通过多种方式将数据直接从传感器传输到控制系统。可以使用 IO 链路的传感器非常灵活,通过向控制器提供诊断信息使得机器可以更有效地进行操作。除产品检测外,传感器还提供详细准确的机器状况信息以延长正常运行时间。

IO-Link
其他工业网络

我们支持各种其他工业自动化网络,使您可以将新应用项目与 Data Highway Plus、DH-485、通用远程 I/O 和 SERCOS II 等网络上的现有应用项目灵活连接。我们还通过 Encompass™ 合作伙伴产品,提供与许多其他网络的机架内连通性。

Main Image
Data Highway Plus (DH+) 网络

Data Highway Plus (DH+) 网络是局域网络,可用在工厂应用项目中支持远程编程以及计算机与控制器之间的发送信息。

Main Image
DH-485 网络

DH‑485 工业局域网络适用于工厂应用项目,使用 RS‑485 传输标准。

Main Image
SERCOS 接口

SERCOS(串行实时通信系统)是国际认可的运动控制通信标准 (IEC 61491)。此通信网络用于通过抗噪声干扰光纤电缆,实时进行标准化闭环数据的高速串行通信。我们通过接口运动控制模块来支持 SERCOS,可为 ControlLogix® 控制器提供 SERCOS 变频器连接和控制。

Main Image
通用远程 I/O (RIO) 网络

通用远程 I/O 链路是一种局域网络,用于将控制器连接到远程 I/O 框架和各种智能设备(如操作员界面以及交流或直流调速器)。

过程测试设备网络

我们的过程测试设备网络提供过程仪表与过程控制系统之间的通信。我们针对 HART 和 FOUNDATION™ 现场总线上的仪表提供集成 PlantPAx™ 分布式控制系统支持。我们的 Encompass™ 合作伙伴提供对 Profibus PA 以及 Modbus 和其他网络的扩展支持。Endress+Hauser 及其他合作伙伴现在提供可连接到 EtherNet/IP™ 网络的过程仪表以支持这种不断增长的趋势。

Main Image
FOUNDATION 现场总线

我们的 PlantPAx™ 分布式控制系统提供了一个工厂级控制和信息平台,而基金会现场总线标准提供在整个工厂内部署控制架构的功能。结合这两种强大的技术,可以实现数据的集成式无缝分配和通过多种来源的设备执行过程控制。

Main Image
HART 通信协议

HART(可寻址远程传感器数据通路)协议是一种广泛接受的标准,适用于过程工业中与测试设备进行的数字式增强型通信。