概览
- 使用标准的硬件和软件将 IEC 61850 通信引入 Logix 架构中,使其方便使用
- 包含用于通信信息转发的 ProSoft 网关
- 由用于设备连接和分段聚合的 Stratix® 5700 交换机组成
- 包括一个 ControlLogix® 或 CompactLogix™ 控制器机架
- 包括用于数据显示的 PanelView™ 终端选项
- 包括 Stratix 安全应用(如果需要不安全的上游连接)
- 提供面板帮助验证您应用了恰当的设备,并提供常用用户界面
了解我们的 智能电机控制产品系列提供的信息如何帮助您更明智地作出业务决策、增强系统性能和提高工作效率。
工具和资源
CENTERLINE Builder 工具 — 使用 CENTERLINE® Builder 设计您的 CENTERLINE 电机控制中心阵容。使用此工具可以通过关键特性输入常规电机控制中心设置信息,添加单元和创建电机控制中心设计。此工具会生成布局图、单线图和根据您的项目要求定制的典型示意图。(需要登录)
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
IntelliCENTER 集成单元产品简介 | 3300A-PP001 | |
集成电源和自动化架构图纸 | IASIMP-QR006 |
标准合规性
- UL 508A
- EN55022
- IEC 60950-1
- EN55024
- IEC 60950-22 VCCI,FCC,部件 15,子部件 B ICES-003
软件版本
- IntelliCENTER® 软件版本 2.0.3 补丁包 4(2010 年 3 月)
服务包 4 (SP4) 只能应用于 IntelliCENTER 软件版本 2.0.3。它能通过电压和电源监测对 Bulletin 193-EC5 E3 Plus 电子过载继电器提供更多支持,并为 PowerMonitor™ 3000(版本 4)提供更多支持。它还为 PowerFlex® 753 和 PowerFlex 755 交流变频器提供 DriveExecutive 集成。
- IntelliCENTER® 软件版本 1.4.7 补丁包 5(2006 年 1 月)
补丁包 5 (SP5) 只能应用于 IntelliCENTER 软件版本 1.4.7。它修复了在 E1+ 电子过载状态下向参数写入时的异常。它还修复了一种在监控视图中错误报告值的罕见异常。
- IC 软件版本 1.4.7 SP5
- IC 软件发行说明 [PDF]