概览
产品对比
特性 |
SMC-50 |
SMC Flex |
SMC-3 |
真正的 3 相控制 | ✓ | ✓ | ✓ |
旁路 | 内部或外部 | 内部 | 内部 |
保护和诊断 | 行业领先 | 高级 | 基本 |
启动/停止模式 | 17 | 9 | 5 |
外壳类型 | 1/12/4 或 3R | 1/12/4 或 3R | 1/12/4 或 3R |
工厂预安装的通信模块(可选) | RS-485、DeviceNet™、Ethernet/IP、ControlNet™、ProfiBUS | RS-485、DeviceNet™、Ethernet/IP、ControlNet™、ProfiBUS | 无 |
电压范围 | 200V 到 575V 交流 | 200V 到 575V 交流 | 200V 到 575V 交流 |
控制电压 | 100V 到 240V 交流 | 100V 到 240V 交流 | 100V 到 240V 交流 |
选件产品和定制 | 扩展 | 扩展 | 中等 |
通过修改的标准进行定制 | ✓ | ✓ | ✓ |
通过 Connected Components Workbench™ 软件进行编程 | ✓ | ✓ | ✓ |
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Bulletin 150、152 和 153 封闭式智能电机控制器产品简介 | 150-PP007 | |
卡装接线封闭式启动器选型指南 | CMPNTS-SG001 | |
SMC-3、SMC Flex 和 SMC-50 智能电机控制器技术数据 | 150-TD009 | |
封闭式 SMC-3、SMC Flex 和 SMC-50 智能电机控制器技术数据 | 150-TD010 | |
美国西部区域配置中心宣传页 | CMPNTS-QR003 | |
美国中部区域配置中心宣传页 | CMPNTS-QR004 |
认证
-
cULus 列名(开放式)(文件号 E96956;指南号 NMFT、NMFT7)
-
CSA 认证(文件号 LR 1234)
-
CE 认证(开放式),符合 EMC 和低电压指导标准
-
CCC 认证