概览
- 接触位置指示器
- 锁定特性
- 开放式,类型 1 和类型 12 机壳
- 欠电压保护
文档
认证
- 美国船级社 (ABS)
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- 关键系统属性认证 — 文件号 LR 1234
危险场所
- UL 认证 — 文件号 E10314
- 关键系统属性认证 — 文件号 LR 11924
Bulletin 600
- UL 认证 — 封闭式产品 — 文件号 E14841;指南号 NLRV
- UL 承认 — 开放式产品 — 文件号 E14841;指南号 NLRV2
Bulletin 609、609U
- cULus 登记 — 文件号 E14841;指南号 NLRV/NLRV7