概览
- 提供面板或 DIN 导轨安装
- 提供 3 相和单相
- 可以结合 E100 过载继电器和E300 过载继电器使用
Bulletin 305/309
- 可逆 (Bulletin 305) 和非可逆 (Bulletin 309)
- NEMA 规格 0 至 6
- 不能与 NEMA 接触器和带有可选通信模块的电子过载继电器组合
- 可提供金属外壳:类型 1,3R/12,4/4X
- 包括适用于组合布线的彩色编码的端子块
Bulletin 505/509
- 可逆 (Bulletin 505) 和非可逆 (Bulletin 509)
- NEMA 规格 00 至 9
- 不能与 NEMA 接触器和带有可选通信模块的电子过载继电器组合
- 可以垂直排列,Bulletin 505V 规格 0 至 5
- 可提供金属外壳:类型 1、3R/12、4/4X 不锈钢,7 & 9 危险场所
Bulletin 520 多速
- NEMA 规格 0 至 7
- 不能与 NEMA 多速接触器和带有可选通信模块的电子过载继电器组合
- 可以垂直排列,规格 0 至 5
- 可提供金属外壳:类型 1、3R/12、4/4X 不锈钢,7 & 9 危险场所
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
NEMA 开放式和封闭式启动器产品简介 | 500-PP013 | |
封闭式启动器接线更为简单 | CMPNTS-SP007 | |
加拿大区域配置中心宣传页 | CMPNTS-QR002 | |
美国西部区域配置中心 | CMPNTS-QR003 | |
美国中部区域配置中心宣传页 | CMPNTS-QR004 |
认证
Bulletin 305、309
- cULus 认证 — 文件号 E3125;指南号 NLDX、NLDX7
Bulletin 505、509、520
- 关键系统属性认证 — LR1234
- UL 认证 — 文件号 E3125;指南号 NLDX
- 危险场所:
- UL 认证 — 文件号 E10314
- 关键系统属性认证 — LR11924
标准合规性
- ABS 4/15.115 — 美国船级社(仅限 Bulletin 305、309、505、509)
- CE 认证(仅限 Bulletin 305、309、505、509)
- CSA C22.2 No. 14
- EN/IEC 60947-4-1(仅限 Bulletin 505、509)
- IEEE 45(仅限 Bulletin 505)
- NEMA、EEMAC ICS 2(工业控制系统)
- UL 508
- USCG 46 CFR 111.70(仅限 Bulletin 305、309、505、509)