概览
带有电机保护断路器(103C/107C、103H/107H),外形紧凑
- 适于在室内和室外应用项目中使用
- 尺寸紧凑,只需极小的安装空间
Bulletins 103C/107C
- 包括范围 1/8 至 10 Hp(0.1 至 16 A)
- 提供等级为 IP66,类型 4/4X/12K 的塑料防护罩
- 可垂直安装启动器
- cULus 列名,适用于电机负载的控制和保护
Bulletins 103H/107H
- 包括范围 1/8 至 30 Hp(0.1 至 43 A)
- 提供等级为 IP66,类型 3/4/12 的金属防护罩
- 可水平安装启动器,这为安装控制变压器提供了空间
- cULus 列名,适用于电机负载的控制和保护
金属机壳(106-C、112-C/113-C)
- 包括范围 1/8 至 250 Hp(0.1 至 300 A)
- 提供等级为 IP 42/66,类型 1/3/4/12 的金属防护罩
- 可水平安装,这为安装控制变压器提供了空间
Bulletin 106-C/112-C 提供高达 100 kA 的短路保护,并具有熔断型旋转隔离功能
Bulletin 113-C 提供高达 65 kA 的短路保护,并带有塑壳断路器
- 工业控制面板增强 — 我们提供多种封装组件,从高可用性标准封闭式电机启动器到完全自定义的工业控制面板,可谓应有尽有。Rockwell Automation 的 Jeff Kilburn 向大家展示一些新增强功能,这些增强功能将卡扣接线技术和自定义解决方案结合在一起,以应对 OEM 和最终用户面临的独特挑战。
- 我们的工业自动化和控制解决方案可以帮助您构建高效的工业自动化系统以满足您的需求。
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
IEC 开放式和封闭式启动器产品简介 | 100-PP006 | |
全局短路电流额定值简介 | SCCR-PP002 | |
区域配置中心快速参考指南 | CMPNTS-QR002 | |
IEC 接触器技术参数 | 100-TD013 | |
IEC 启动器近似尺寸技术数据 | 100-TD015 | |
电机保护断路器和电机线路保护器规格 | 140M-TD002 | |
E1 Plus 过载继电器技术参数 | 193-TD011 | |
旋转隔离开关规格技术数据 | 194R-TD001 | |
工业部件预防性维护、外壳和触点等级规格 | IC-TD002 |
认证
- CE 认证
- cULus 列名