概览
- 符合 IEC、UL 和 CSA 标准要求
- 提供适合所有接触器尺寸的通用附件
- 包含可反转线圈端子(进线侧或负载侧)
- 提供 IP2X 手指保护
- 符合 RoHs
- 包含采用 DC 线圈的内置浪涌抑制
- 提供辅助触点的单列和侧面安装
- 包含电子和气动定时模块
- 包含节省空间的线圈安装控制模块
- 提供可反转线圈端子(进线侧或负载侧)
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
IEC 接触器产品简介 | 100-PP002 | |
控制高效率电机宣传册 | IE3-BR001 |
认证
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- cULus 列名(文件号 E3125,指南号 NLDX)
- cULus 列名(文件号 E3125,指南号 NLDX7)
- CCC
- 适用于 IE3 电机 (IEC 60034-30)
标准合规性
- UL 508/UL 60947-4-1
- CSA C22.2 No.14/CAN/CSA C22.2 No. 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-1
- EN/IEC 60947-5-1
- 符合欧盟有害物质限制指令 2011/65/EU 的材料限制
- IEC 60947 "2" 型协调