Rockwell Automation 宣布,自 2022 年 12 月起,我们的 Bulletin 2093 Kinetix® 2000 伺服驱动器将停产,不再出售。为了支持您完成过渡,我们建议您迁移至我们的 Bulletin 2198 Kinetix 5300 伺服驱动器。这些驱动器可提供非常适合中小型机器的设计灵活性。
产品兼容性和移植解决方案
苛刻的市场条件为我们带来了巨大挑战。在企业范围内,在整个生命周期内,您必须不断想方设法利用现有的自动化投资。
请让罗克韦尔自动化帮助您确定升级选项并为您展示相应益处,其中包括更高的性能、更明智地制定业务决策,更低的维护成本以及更快地响应不断变化的市场需求。
使用产品生命周期状态搜索工具,按目录号查找特定生命周期信息。
详细了解我们的产品兼容性和迁移解决方案。
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Kinetix 3、300、350、2000、6000、6200、6500、7000 伺服驱动器规格 | KNX-TD005 | |
Kinetix 运动附件规范技术数据 | KNX-TD004 | |
Kinetix 2000 多轴伺服驱动器用户手册 | 2093-UM001 | |
Kinetix 2000 变频器系统设计指南 | GMC-RM006 | |
Sercos 和 EtherNet/IP 网络上的集成运动 - 分析和比较 | MOTION-AT006 |
认证
- 符合 CE 标准
- 美国 UL 列名并符合加拿大安全标准