Loading

基于 SERCOS 接口的 Kinetix 集成运动控制

我们的 Kinetix® 6000 和 6200 SERCOS 集成运动控制多轴伺服驱动器有助于提高系统性能,同时节约时间与资金。Kinetix 2000 伺服驱动器将 Kinetix 集成运动的优点扩展到低功率运动控制应用项目,而 Kinetix 7000 伺服驱动器则适用于具有最高电源要求的运动控制应用项目。Kinetix 6000M 集成驱动电机系统将高性能 MP-Series™ 食品级伺服电机和 Kinetix 6000 伺服驱动器组合到一个系统中。

Main Image

我们的 Bulletin 2093 Kinetix® 2000 伺服驱动器将 Kinetix 集成运动控制的优点扩展到低功率运动控制应用项目。从初始接线和编程到操作与诊断,我们的多轴伺服驱动器可帮助您节省时间与金钱。这种紧凑型驱动器可与 CompactLogix™ 1768-L4x 控制器集成,适合中小型应用项目。

Kinetix 2000 低功率多轴伺服驱动器
Main Image

我们的 Bulletin 2099 Kinetix® 7000 伺服驱动器支持具有极高功率要求的运动控制应用项目。此驱动器的功率输出高达 150 kW,可将 Kinetix 集成运动的优点扩展到更大范围的应用项目。Kinetix 7000 伺服驱动器可以无缝嵌入到集成架构系统中。该驱动器支持永磁(同步)电机和感应(异步)电机。安全功能有助于保护人员安全,同时提高生产效率。

Kinetix 7000 大功率伺服驱动器
Main Image

我们的 Bulletin 2094 Kinetix® 6200 伺服驱动器将安全选件和灵活的模块化设计融入多轴 Kinetix 6000 伺服驱动器系列。轴可从安全关断功能转换到安全速度功能,并从 SERCOS 接口转换到 EtherNet/IP 网络。Kinetix 6200 SERCOS 接口驱动器与现有的 Kinetix 6000 系统兼容,因此,您可在需要时将任意数目的已安装轴升级到所需的高级安全性。

Kinetix 6200 安全转速模块化伺服驱动器
Main Image

我们的 Bulletin 2094 Kinetix® 6000 多轴伺服驱动器有助于提高系统性能,同时节省时间与金钱。此驱动器有助于使接线、编程、操作和诊断更加快捷方便。它还可帮助您缩短工程设计和安装时间,同时为要求苛刻的运动控制应用项目增加了灵活性。我们的驱动器可满足全局电压要求。

Kinetix 6000 多轴伺服驱动器