Rockwell Automation 宣布,自 2024 年 7 月起,我们的 Bulletin 2097 Kinetix® 350 单轴 EtherNet/IP 伺服驱动器将停产,不再出售。为了支持您完成过渡,我们建议您迁移至我们的 Bulletin 2198 Kinetix 5300 伺服驱动器。这些驱动器可提供非常适合中小型机器的设计灵活性。
产品兼容性和移植解决方案
苛刻的市场条件为我们带来了巨大挑战。在企业范围内,在整个生命周期内,您必须不断想方设法利用现有的自动化投资。
请让罗克韦尔自动化帮助您确定升级选项并为您展示相应益处,其中包括更高的性能、更明智地制定业务决策,更低的维护成本以及更快地响应不断变化的市场需求。
使用产品生命周期状态搜索工具,按目录号查找特定生命周期信息。
详细了解我们的产品兼容性和迁移解决方案。
文档
认证
- CE 认证
- C-Tick
- cULus 列名
- 功能安全