Loading

柜内模块化分布式 I/O

柜内 (IP20) 分布式 I/O 可放置在整个应用项目中,并要求使用机壳。通过我们的柜内模块化 I/O 产品,您可以选择精确组合的 I/O 接口和通信适配器以适应您的需求,从而在设计系统时提供更大的灵活性。除了各种模拟量、数字量和特殊模块外,我们还提供适用于极端环境的柜内 I/O 选项、适用于安全系统的 I/O,以及可分布在危险区域各处的本安 I/O。

Main Image

我们的 Bulletin 1715 冗余 I/O 模块为标准和极端运行环境中的关键过程应用项目提供真正的冗余 I/O 支持。 这些模块具备出色的易用性、优异的诊断和灵活的配置,无需其他硬件或软件即可支持容错功能。

冗余 I/O 模块
Main Image

我们的 FLEX 5000™ I/O 模块是一种可靠、灵活的分布式 I/O 解决方案,让您能够选择适合自己运营需求的 I/O。FLEX 5000 I/O 使用 1 Gb EtherNet/IP™ 连接增强通信功能,提供更高的速度和带宽。为提高网络架构的灵活性,这些模块包含 2 个电口或 2 个光口 (SFP),支持设备级环网、星形、线形和 PRP 拓扑。

FLEX 5000 I/O 模块
Main Image

我们的 Bulletin 1794 FLEX™ I/O 模块可灵活地用于采用数字量、模拟量、HART 模拟量和特殊功能 I/O 的应用项目,每个模块具有 4 到 32 个点。您可以将数字量和模拟量 I/O 与安装和接线选件混合搭配使用。

FLEX I/O 模块
Main Image

Bulletin 1734 POINT I/O™ 非常适合需要灵活性和较低拥有成本的应用项目。粒度 1 到 8 点,使您只需购买需要的 I/O。紧凑型设计使在有限面板空间中进行安装更容易。该系列包括 POINT Guard I/O™ 安全级 I/O 模块,这些模块可在标准 POINT I/O 系统中并排使用。网络连通性包括 ControlNet™、DeviceNet™、EtherNet/IP™ 及其他开放式网络。一些模块采用 DeviceLogix™ 智能组件技术,将低成本逻辑求解能力融入您的 I/O,可缩短感知到执行时间。

POINT I/O
Main Image

我们的 Bulletin 1719 Ex I/O 模块是本安型分布式 I/O 平台,可安装在区域 2 或 1 类 2 分区中。该平台采用基于机架的 I/O 设计,通过 EtherNet/IP™ 将设备集成在防爆区域中,可在小空间内提供最高的效率。

1719 Ex I/O 模块
Main Image

我们的 Bulletin 1718 Ex I/O 模块是针对 1 区防爆区域设计的本安型分布式 I/O 平台(需放置在经认证的防护罩中)。该平台可通过 EtherNet/IP™ 以基于机架的紧凑型 I/O 设计与现场设备集成。其外形尺寸可实现极高的效率,并减少额外的硬件和布线要求。

2020 年 6 月开始销售。

1718 Ex I/O 模块