Loading

人机界面

智能制造的可视化

Main Image

可视化和人机界面解决方案有助于您满足生产率、创新和全球化需求。我们的产品系列中包括观感始终如一的电子操作员界面终端、分布式客户端/服务器人机界面和信息软件。编程工具和高级软件应用程序具备可加速开发和提高效率的远程访问与数据分析功能。

Main Image
图形终端

我们的图形终端可提供坚固耐用的电子接口解决方案,它们有各种尺寸、操作员输入方式和配置。这些强大的设备已完全包装好(硬件、软件和通信),并已针对人机界面操作进行了测试。它们获得了高度抗冲击性、抗振性和耐温性的评价。 

Main Image
有线操作员终端

我们的 Bulletin 2711T MobileView™ 有线操作员终端是移动设备,有助于提高操作员生产效率并提供安全的生产环境。该移动操作员界面运行 Windows Embedded Standard 7 操作系统,但允许重复使用 FactoryTalk® View ME 和 FactoryTalk View Studio 应用,以降低开发成本。

工业计算机及显示器

可视化产品提供了用于了解重要的生产和过程信息以及企业数据的窗口。这些产品可在各种类型的行业、应用项目及生产环境中加速开发、改善操作。

Aquent
FactoryTalk View - HMI 软件

借助 FactoryTalk® View软件,您可以从单机级人机界面到覆盖整个企业的分布式可视化解决方案,了解清晰一致的情况。单一软件包涵盖了过程、批处理和离散应用中的 HMI 挑战。

Main Image
Studio 5000 View Designer

Studio 5000 View Designer® 是 PanelView™ 5000 系列操作员终端的设计环境。


内容推荐