Loading

低电压交流变频器

PowerFlex® 交流变频器系列提供各种控制模式、功能、选件和包装,以及全局电压和多种额定功率。凭借一致的程序结构和通用的操作员界面,PowerFlex 变频器可轻松实现编程和配置,并可减少设置时间、培训和操作。PowerFlex 紧凑型交流变频器提供了一种经济实用的通用解决方案,适用于单机设备级控制应用项目和简单系统集成。PowerFlex 架构级交流变频器提供了广泛的功能和应用项目特定的参数,是高性能应用项目的理想选择。

Main Image

PowerFlex® 工程型交流变频器是经济实用的解决方案,适用于广泛的全球应用。这种通用变频器的设计特点是易于使用,具备省时优势并且以紧凑的封装优化面板空间和应用项目通用性。

工程型低电压交流变频器
Main Image

PowerFlex® 紧凑型交流变频器提供了一种简单且经济实用的解决方案,适用于单机设备级控制应用项目或简单系统集成。这种通用驱动器具有易用的设计特点,提供紧凑型封装,可优化面板空间和应用项目通用性。

紧凑型低压交流变频器