Loading

驱动器和电机

我们提供各种各样集灵活性、高效性和易用性于一身的 PowerFlex® 直流/交流变频器和 Kinetix® 伺服驱动器。我们的变频器可用于低压和中压应用项目,有各种额定功率。Kinetix 伺服驱动器提供合适的大小和功能集,适合从单轴元器件级驱动器到多轴模块化驱动器的广泛应用。我们提供各种解决方案,旨在帮助您简化机器设计,同时提高系统性能。专为提供最佳性能和使用寿命而设计的各种电机是对此产品线的完善。

低电压交流变频器

PowerFlex® 交流变频器系列提供各种控制模式、功能、选件和包装,以及全局电压和多种额定功率。凭借一致的程序结构和通用的操作员界面,PowerFlex 变频器可轻松实现编程和配置,并可减少设置时间、培训和操作。PowerFlex 紧凑型交流变频器提供了一种经济实用的通用解决方案,适用于单机设备级控制应用项目和简单系统集成。PowerFlex 架构级交流变频器提供了广泛的功能和应用项目特定的参数,是高性能应用项目的理想选择。

Main Image
工程型低电压交流变频器

PowerFlex® 工程型交流变频器是经济实用的解决方案,适用于广泛的全球应用。这种通用变频器的设计特点是易于使用,具备省时优势并且以紧凑的封装优化面板空间和应用项目通用性。

Main Image
紧凑型低压交流变频器

PowerFlex® 紧凑型交流变频器提供了一种简单且经济实用的解决方案,适用于单机设备级控制应用项目或简单系统集成。这种通用驱动器具有易用的设计特点,提供紧凑型封装,可优化面板空间和应用项目通用性。

中压交流变频器

我们的 PowerFlex® 中压变频器可满足比以往更广范的应用性能需求。PowerFlex 7000 交流变频器产品专用于满足各种重工业需求和 2.4 kV-6.6 kV 的配置。这些变频器可为同步或感应电机提供最大 720 A 的电机电流。我们的 PowerFlex 6000 变频器适用于需要变速电机控制(2.2-11 kV)的应用,电机电流最大为 680 A。这些易于使用的变频器非常适用于可变扭矩应用,例如简单、独立的离心式风机和泵。不管您的应用位于何处,也不管您的需求是简单还是复杂,PowerFlex 中压变频器都可以提供最佳解决方案。

Main Image
PowerFlex 6000 中压交流变频器

我们的 PowerFlex® 6000 中压交流变频器可以在各种应用项目中实现灵活性。它们适用于新的及改装的可变转矩和恒定转矩应用项目。其中一些应用项目包括需要变速电机控制(2.3 至 11 kV)的风机、泵和压缩机。这些变频器具有多种配置,具体取决于电机电压和区域要求。

 

 

Main Image
PowerFlex 7000 中压交流变频器

我们的 PowerFlex® 7000 中压交流变频器是风冷或水冷变频器,具有 200 至 34000 Hp 的宽广功率范围,供电电压范围为 2400 至 6600V AC。这些独立式通用变频器可控制标准异步或同步交流电机的转速、转矩、方向、启动和停止。

Main Image
采用 ArcShield 技术的 PowerFlex 7000 变频器系统

我们采用 ArcShield™ 技术的 PowerFlex® 7000 变频器系统是首批具有全回馈功能的抗电弧中压变频器。抗电弧系统经过认证,符合最全面的一套全球抗电弧标准。此系统提供高达 50 kA 的电弧故障级别,符合 2B 类可接触性保护标准。

我们提供全面的 PowerFlex® 直流变频器产品,包括 PowerFlex 直流数字变频器、PowerFlex 直流独立稳压器 (SAR) 以及 PowerFlex 直流现场控制器。我们的直流解决方案能够满足各种苛刻应用项目的需求。它们专为直流电机应用设计,改造后功率可达 6000 Hp/4000 kW。

20P PowerFlex DC
工业电机

我们的工业电机具有高品质,且能经受特殊条件,如低转速高扭矩应用项目的极端热性能和电气要求。我们有多种通用和矢量电机可供选择,这些电机采用 NEMA 超高效设计,具有最佳变速性能和使用寿命。我们还拥有适于在恶劣环境下使用的耐用电机。

Main Image
通用

通用电机有各种机壳,包括 TENV、TEFC、ODP 和 DPG,功率范围从小马力到 400 马力。这些电机可与变频器配合使用,也可直接用于非重载环境中的大多数应用项目。

Main Image
恶劣环境

恶劣环境电机设计上可耐受水和食品加工应用项目等挑战。提供各种马力(从小马力到 350 马力)的 TENV 和 TEFC 外壳防护等级。这些电机可与变频器配合使用,也可以直接使用。

 

Main Image
矢量控制

矢量控制变速电机是专为逆变器和矢量任务应用项目生产的,具备零速恒转矩功能。有多种外壳防护等级和功率可用,功率范围从 ¼ 到 1000 马力。这些电机只适用于变频器。

驱动器软件

我们的 Allen-Bradley® PowerFlex® 驱动器软件为您提供了可方便配置 VFD 的方式。选择最适合您需求的工具:DriveTools™、Connected Component Workbench 和您 Logix 控制的应用使用 Studio 5000 Logix Designer®。每个驱动配置工具提供一个界面,便于进行 PowerFlex 驱动器编程、维护及操作。

Studio 5000 Logix Designer

使用 Studio 5000 Logix Designer®,您可以体验首要集成,即,将 Allen-Bradley 电机控制设备集成至 Allen-Bradley Logix 控制平台的专有体验。只使用一个软件工具有助于减少编程时间,便于启动和调试,并可简化诊断。单一的开发环境可配置您的整个控制和设备系统并对其进行编程,可节省高达 70% 的开发时间

  • 变频器配置作为 Studio 5000 Logix Designer 项目文件的一部分保存,并存储在 Logix 控制器中
  • 可自动生成描述性标签名称
  • 控制器编程和设备系统配置的结合有助于减少编译工作并消除不匹配错误
  • 诊断、故障、报警和事件信息是 Studio 5000 环境的组成部分
Main Image
Connected Components Workbench 软件

Connected Components Workbench 软件可用于控制器编程和设备配置,集成有 HMI 编辑器,进一步简化了单机设备编程。

Main Image
DriveTools SP 软件

DriveTools™ SP 是一个软件工具系列,这些软件工具具有简化的界面,可用于 PowerFlex® 交流变频器和直流调速器的编程、维护和故障处理。工具中包括 DriveExecutive™ 和 DriveObserver™ 软件。