Loading
双金属过载继电器
双金属热过载继电器是适用于 IEC 应用项目的电机保护器。为配合我们的接触器和反转接触器,此系列的继电器产品应运而生。
电路和负载保护
断路器
控制和负载开关
隔离开关
电子电路保护
熔断器座
低压电机保护器
监视继电器
浪涌保护器和滤波器
Chevron Down
Chevron Down
IEC 微型双金属过载继电器
我们的 Bulletin 193-K IEC 微型双金属过载继电器适合与 Bulletin 100-K 接触器和 Bulletin 104-K 反转接触器结合使用。这些热过载继电器包含一个用于提高缺相状况灵敏度的差分机构。
产品详细信息
IEC 双金属过载继电器
我们的 Bulletin 193-T1 IEC 双金属过载继电器适合与 Bulletin 100-C 接触器和 Bulletin 104-C 反转接触器结合使用。
产品详细信息
✕