Loading

硬件

我们的自动化组件和系统提供您可以信赖的质量,让您可以自由地专注于手头的任务。

Main Image

探索我们注重质量的硬件产品组合,让您事半功倍,无忧无虑。

电路和负载保护

电路和负载保护产品为螺线管、继电器线圈、指示设备、PLC 输出等提供过载、短路和接地故障保护。

状态监测

状态监测产品通过使用实时保护模块、传感器和其他仪表检测潜在的设备故障,帮助您使工厂基层保持高效运行。

连接设备

连接设备和网络介质解决方案,为您的架构和组件提供无缝连接。

分布式控制系统

传统的分布式控制系统 (DCS) 专为实现一个目的而构建:过程控制。要提高生产力、效率并降低成本,您必须整合所有的自动化操作来转变成互联企业。您可以利用现代 DCS — PlantPAx® 系统提供的技术来实现这种集成。

变频器和电机

交流和直流变频器提供从低压到中压、从简单到复杂的解决方案。我们的电机专为提供最佳变速性能和使用寿命而设计。

能源监视

能源监视产品有助于提高您的设备生产率,减少用电量和电费,提高公司利润。

人机界面

我们的电子界面解决方案坚固耐用且有多种型号、操作员输入方法、存储器选项和配置。该产品组合包括可应对高冲击、振动和极端温度的特殊选项。

独立推车技术

独立推车技术通过用智能磁力推车取代传统输送机的齿轮、链条和皮带来改善运输。无论您的目标是小型食品和饮料包装,还是采矿和汽车行业的重载运输,我们的产品组合都能在广泛的应用中提高吞吐量、速度和机器灵活性。

工业计算机和监视器

我们的工业计算机可提供符合物理限制和您的环境要求的解决方案。无显示屏计算机可在外形尺寸、RAM、存储、性能、运行温度和光盘驱动器方面提供各种选项。集成显示计算机有多种屏幕尺寸、存储选项、性能包和带有内置键盘的型号。

输入/输出 (I/O) 模块

输入/输出模块可提供设备与控制器之间的连接,有各种尺寸和点密度可供选择,能够满足众多应用要求。

工业控制产品

工业控制产品提供可靠的解决方案,帮助您最大化机器或工厂的效率和性能。

照明控制

照明控制产品用于控制总线和分割总线照明配电板。

运动控制

采用各种伺服电机、伺服驱动器、线性产品、运动软件,帮助构建集成运动控制解决方案。

电机控制

我们的电机控制产品可满足众多电机管理应用项目的需求,符合 NEMA 和 IEC 标准。

网络安全和基础设施

Stratix 产品系列提供先进的交换、路由、无线和工业安全产品,可用于从简单到复杂的网络应用。

电源

从开关模式和工业不间断电源到变压器,每种产品都为提供可靠性和可靠运行而设计。

可编程控制器

可扩展、多领域的信息化可编程自动化控制器 (PAC) 有包括安全型在内的多种控制器类型和多种规格可选,以满足您的特定需求。

按钮和信号设备

我们的按钮和信号设备专门针对严格的高性能规格而设计制造,可以提供可靠的操作和明确的指示,从而有效地控制和监控您的工厂基层。

继电器和计时器

继电器和定时器产品经过专门的设计、制造和测试,符合最严苛的全球标准和等级要求。

安全产品

安全产品和解决方案可改善机器的功能操作,同时有助于提高人员安全性、效率和生产率。

传感器和开关

存在感应式传感器和开关可检测目标是否存在以及距离多远,而条件传感器则可测量压力、温度、流量和液位以维持机器和流程的自动运行。

信号接口

信号接口产品可实现传感器与其他现场设备,以及与控制电路之间的信号转换和电气隔离。


Allen-Bradley 徽标

自动化是我们的基础

我们是专注的创新者,为我们周围的世界提供更智能、互联的解决方案。我们的未来由我们创造 Allen-Bradley 集成控制和信息解决方案的悠久传统推动,这些解决方案使您尽可能提高工作效率。

我们将可能的东西变成现实。这就是驱动我们前进的因素,因为自动化是促进世界发展的催化剂。它让我们更聪明、更高效、联系更加紧密。我们一起打造行业转型之路,探索新技术,为互联企业开发数字解决方案。

了解更多信息
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。