Loading

金属加工

钢铁生产优化解决方案

Main Image

钢铁行业经历了翻天覆地的变革,并将面临更加动荡的未来。这要求您提高效率来应对全球竞争和不断发展的技术。我们的专属行业团队将利用特定的应用和过程经验来为您制定适当的控制解决方案。他们会帮助您执行实时控制和维护关键过程参数,以满足各种各样的客户需求。这些解决方案有助于提高产品质量,提供始终如一的冶金性能,同时还能提高产量并最大限度地降低能源成本,从而降低每吨产品的成本。


在钢铁加工过程的每个阶段获取价值

可提高生产效率和优化能耗的系统

您每天都面临着各种各样的挑战。贸易战增加了市场的复杂性,即将退休的员工不断离开管理层,留下了需要弥补的技能差距,钢铁行业正在以高产能利用率运营。

这听起来很熟悉,对吗?

幸运的是,有一种方法可以应对这些挑战。优化和维护钢铁工厂的关键运营需要专业知识和现代化的集成技术。我们提供丰富的解决方案,可保护您的运营并满足经济和性能要求。这些解决方案可扩展、灵活且易于集成,可帮助您提高生产效率、降低成本、减少能耗并提高安全性。


通过制造执行系统实现现代化冶金制造

制造执行系统有助于解决冶金行业挑战

在当今竞争激烈的市场中,过时的设备和老龄化的员工队伍带来了诸多挑战:

  • 老龄化的员工队伍且缺乏诊断
  • 缺乏生产智能
  • 缺乏应对市场变化的灵活性
  • 手动配方和订单管理
  • 未连接的陈旧系统无法提供产品可追溯性或谱系
了解有关制造执行系统的更多信息

制造执行系统在冶金业务中的优势

现代制造执行系统可向工厂内的任何人方便地提供实时信息。员工可以利用这些见解提高生产力,并从设备和材料中获得更多收益。优点包括:

  • 减少停机时间
  • 减少废品
  • 将生产计划与调度和容量计划相集成
  • 集成产品可追溯性和谱系
  • 减少生产差异和返工

最大限度改善工厂运营

起重机自动化和自动化存储解决方案

正在寻找新的方法来保障人员安全并最大限度提高冶金生产设施的机器性能? 我们明白。您的工厂需要全天候不间断地运行。评估当前系统、需求和问题是一个复杂的过程。与了解您行业、优势、系统和运营目标的合作伙伴联手会很有助益。我们的专家拥有基于行业的应用知识,可与您进行富有成效的对话。不管您的目标是激进、稳健还是保守,我们可以提供帮助。

当您意识到需要进行改进并准备采取行动时,就能够获得很多好处。您可以提高效率、提升绩效、增强库存管理和实现更好的安全流程。


应用程序检查控制钢铁生产控制系统

Integrated Architecture 工程设计工具可帮您顺利执行项目

Automazioni Industriali Capitanio s.r.l. (AIC) 是一家全球化的系统集成商。该公司主要面向冶金行业设计、制造和销售自动化系统。在其位于印度的一个最新的轧钢机绿地项目中,AIC 将自己的专业知识与 Rockwell Automation 的产品和领域经验相结合,在非常紧张的时间限制内开发出了一个完全集成的控制解决方案。借助 Logix、Panelview 和智能电机控制系统,AIC 得以在短时间内完成该项目,并在前期生产阶段即实现了最佳的生产率。


产品和功能

广泛的解决方案组合助您实现卓越运营目标

我们的产品和服务组合可为冶金公司提供涵盖自动化、电机控制、安全和可视化领域的解决方案。借助物联网 (IoT) 技术,我们可提供对工厂传感器和设备的全面访问,将数据转化为信息,再转化为行动。

是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

内容推荐