Loading

输送和运输

成熟的产品和经验,实现可靠和安全的矿物运输

Main Image

不管是运输矿物还是人员,产量和人员安全都至关重要。它们依赖于交通和运输系统的可靠、持续运行。此外,您还面临着全球化的巨大挑战和日益严苛的环境法规。因此,这些应用中的关键要求是避免停机和能源浪费,并最大限度地降低运营成本。我们知识渊博的专业团队配合可靠、强大且经过验证的电机控制设备,可以帮助您应对这些挑战。


优化自动化矿区运营

可帮助最大限度地提高生产率的码垛机/取料机解决方案

我们的码垛机/取料机解决方案具有精确控制、变频器协调、电机控制、状态监测等功能,可帮助解决您的运输难题。将码垛机/取料机解决方案无缝集成到您的互联矿区,以帮助最大程度利用资产和优化您的运营。


最大限度地提高正常运行时间、安全性和效率

高性能电机控制解决方案,实现高效、安全、可靠的运营

在采矿环境中,物料输送是整个供应链中的一项关键应用。输送线停运会给您的运营带来重大影响。因此,交通和运输系统的可靠性和设计与您的运营绩效息息相关。

您将矿物从地底转运到地面,或使用传送带将其运输到多个层次,并进入磨床/粉碎或加工设备。我们的电机控制设备可以帮助您保持精确、协调的速度和转矩控制。

我们的 PowerFlex® 低压和中压可调速变频器在全球数千个安装站点得到了应用。这些产品日复一日地证明,它们是可靠的电机控制设备,非常适合此应用。它们已经在恶劣的采矿环境中得到了验证,并一直在最苛刻的电机控制规范下运行。

它们的安全功能和高效运行可帮助您降低能源成本并满足安全要求。它们具有相对较低的安装成本,采用了简单的设计。该设计有助于提供一种简单的方法,使传送带随着采矿点的移动而延伸或重新定位。我们的电机控制功能完全集成到我们的采矿解决方案系统中,可实现完整的端对端互联矿区。


推动高性能矿物运输

利用 PowerFlex 755 交流变频器提高灵活性和生产率

我们的 PowerFlex® 750 系列变频器的每一处细节都展现了我们对您灵活性、生产率和易用性需求的重视。因此,该系列的变频器从初始编程到操作,处处都提供了卓越的用户体验。这些变频器可提供最高的灵活性和高达 2000 Hp/1500 kW 的性能。它们是需要定位、速度或转矩控制的应用的理想选择。

安全断开扭矩和安全速度监测功能有助于保护人员和设备,并减少停机时间。嵌入式 EtherNet/IP 端口可轻松地与工厂控制系统集成,其中包括我们用于实现互联矿区的采矿解决方案。PowerFlex 系列产品是起重机、传送带、绞车及其他采矿机械设备的理想选择。

了解有关 PowerFlex 755 交流变频器的更多信息

AGL Loy Yang 升级采矿传送带

中压变频器解决方案帮助简化系统升级

AGL Loy Yang 升级了其四级露天开采煤矿厂 Loy Yang 矿区。此次升级包括对矿区内现有的煤炭传送带变频器系统进行重新设计和逐步更换。AGL Loy Yang 需要能够经受苛刻的矿区环境的驱动解决方案,同时提供卓越的全天候性能。AGL Loy Yang 很看重 Rockwell Automation 拥有的丰富的工程经验,期望我们能够为其提供一个解决方案。

Rockwell Automation 与 AGL Loy Yang 的工程团队合作开发了一种新的变频器解决方案。它基于 PowerFlex 7000 中压 (MV) 交流变频器构建,可在一系列苛刻的变频器应用中提供节省空间的速度和转矩控制。了解我们是如何协同开发这种提高了 Loy Yang 矿区可靠性和灵活性的系统的。

了解有关中压交流变频器的更多信息
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

内容推荐