Loading

PlantPAx

分布式控制系统

Main Image

PlantPAx® 系统可帮助您更加快速地制定更好的决策。该系统使您能够更快地响应客户需求和瞬息万变的规格需求。请重新思考现代分布式控制系统 (DCS) 能为您带来哪些好处。


PlantPAx 5.0 的新功能

在整个工厂生命周期中使用现代分布式控制系统解决行业挑战

从 控制室到会议室,过程系统用户无时不面临着根据预算和资源约束平衡生产效率以及主动降低相关运营风险的持续挑战。

使用 PlantPAx 分布式控制系统 (DCS) 可以克服这些挑战并在工厂的各个方面实现真正的生产效率提升。最新的系统版本为控制系统策略提供简化方案,可实现更小的架构外形尺寸、一致的项目设计和简化的工作流程。PlantPAx 5.0 可以随时随地以您需要的方式为您提供关键运营信息,从而实现影响深远的底线业务改进。   

最新的系统版本引入了:

  • 最先进的过程控制器 具有更高的控制器性能,因此改进了可扩展性和成套设备集成,同时提供简化的低成本架构
  • 嵌入式本机过程对象,可在项目执行过程中帮助降低工程成本并提升一致性
  • 新的网络安全功能和系统认证可帮助实现更安全、更可靠的运营

想知道 PlantPAx 5.0 如何为你提供帮助? 观看新的演示视频以便更深入地了解最新特性

PlantPAx 5.0 将于 2020 年 9 月推出


考虑未来的可能性

现代分布式控制系统

重新思考 DCS 能为您带来什么好处。传统的 DCS 是专门针对过程控制设计的。可以将所有自动化操作都集成到以 PlantPAx 系统为关键组成部分的互联企业中。该技术可帮助您提高生产力、提升效率并降低组织成本。


单一的全厂控制系统

全厂控制和优化

PlantPAx 系统借助通用的自动化平台来实现您工厂内关键区域间的无缝集成。该现代分布式控制系统可将过程、独立设备、电力、信息和安全控制融入到一个全厂基础设施之中。

优势

  • 通用平台
  • 无缝信息流
  • 简化管理
  • 降低总体拥有成本

提高灵活性

可扩展的模块化架构

PlantPAx 系统提供了广泛的架构选项,以提高灵活性。同一个平台既可用于单个工作站,又能用于大型分布式架构。

优势

  • 易于集成,无需复制数据
  • 控制器和 I/O 范围广泛
  • 系统可随生产需求扩展
  • 系统功能可扩展,包括 HMI、批次管理和数据采集
  • 缩短产品上市时间
了解设计和实施解决方案

更好地制定业务决策

开放、信息化和安全

PlantPAx 现代分布式控制系统以开放式通信标准为基础,利用 EtherNet/IP 作为其主干网络。其结果是,企业的每个角落都能方便地获取实时信息,以便管理者做出更好的业务决策。

保护您的信息

优势

  • 充分利用虚拟化和移动技术
  • 促进信息技术/运行技术与 COTS 硬件的融合
  • 通过系统化方法实现纵深防御
  • 能耗降低达 10%
  • 在安全与访问信息的能力之间取得平衡

如何选择全取决于您

灵活的交付和支持网络

您可以根据自己对于 PlantPAx DCS 的需求挑选最佳的实施和支持团队。我们可以交付系统及其他世界一流的解决方案,或者,您也可以选择与您一直保持合作关系的本地过程系统集成商来为您提供支持。

了解交付选项 了解有关过程服务的更多信息

优势

  • 依靠全球支持与本地资源来保障正常运行
  • 与首选支持团队合作,确保工厂正常运作
  • 与集成商或供应商管理团队协作,降低项目交付风险
  • 利用通用平台简化培训、降低备件库存,从而实现节约

设计和实施工具

可帮助您配置和运用产品的工具

PlantPAx DCS 融合了我们在设计和配置平台方面取得的进步。PlantPAx 系统预估器 (PSE) 能够基于您的需求快速构建和验证您的架构。PSE 向导是 Integrated Architecture® Builder (IAB) 的一部分。

下载 PlantPAx 系统预估器 了解我们的系统配置工具
是否准备咨询 Rockwell Automation 专家?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。