Loading

重工业设备自动化

更安全、更可靠的重工业自动化解决方案

重工业设备自动化

设计更安全、更可靠的重工业设备。最大限度地提高客户运营效率并缩短停机时间。


适用于极端环境的可靠解决方案

提供具有更高运营效率的工业设备

石油和天然气、采矿、船舶等行业需要专为极端环境设计的设备。此类设备必须能够高效运行,且尽可能缩短停机时间。

我们提供坚固且可靠的解决方案,特别适合在高温和腐蚀性环境下运行的设备。这些解决方案可以帮助您的客户:

  • 最大程度地缩短停机时间
  • 遵守行业法规
  • 最大程度地提高其工厂资产的效率

多种自动化控制方式

将多种控制方式集成在一个平台架构中

用一个通用框架替换多个不同的控制系统。我们的 Integrated Architecture® 系统产品组合包括控制、可视化、运动和网络系列。因此,您能够以更低的总成本构建更好的机器并向客户提供更高的业务价值。

我们的 Studio 5000® 自动化和设计环境将设计和工程应用组合到了一个框架中。工作流程使其直观、易用。这让您能够更快地响应市场或业务需求的变化。

了解有关 Integrated Architecture 系统的更多信息

实际应用中的设备解决方案

创新且智能的设备

生产智能设备的设备制造商可帮助最终用户满足不断变化的消费需求。我们可以与您一起设计和提供采用先进技术的设备。通过协作,我们可以借助先进的控制技术来优化运营,提高整个企业的互联水平,并推动盈利增长。

查看更多客户案例研究

相关产品

变频器

我们的 Allen-Bradley® PowerFlex® 变频器和 Kinetix® 伺服驱动器可提供从简单的机械控制、高速定位到严苛的中压控制等各种解决方案。这些灵活的产品组合可提供多种解决方案,帮助您的客户了解运营的方方面面,并提高生产效率。

了解有关我们的变频器的更多信息

马达控制中心

我们的 Allen-Bradley® CENTERLINE® 低压和中压马达控制中心 (MCC) 可提供最佳的安全性、性能和可靠性。您可从相同的架构、组件、编程语言、网络及整个 CENTERLINE MCC 产品组合中获益。您可从单一来源供应商处获得无与伦比的支持,以满足您的所有马达控制需求。

了解有关我们的马达控制中心的更多信息

基础元器件

您能以合理的价格、直观的产品选择和快速的交货方式找到最高品质的基础元器件。我们广博的元器件产品适合大多数应用项目,您不会为自身需求之外的功能花费额外成本。此外,您将获得按照您的规范运行的元器件,并获得您所需要的服务和支持。

了解我们的基础元器件

工业自动化安全解决方案

安全性和生产力

我们采取全方位的安全保护方法。我们创新的安全解决方案能够改善机器或设备的运行,同时帮助提高安全性、效率和生产力。了解我们的安全解决方案如何帮助您提高生产力。

我们提供的安全解决方案包括:

  • Safety Automation Builder
  • 预配置安全功能
  • SISTEMA 性能等级计算器
了解有关我们的工业安全解决方案的更多信息
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

内容推荐