Loading

设计机器和设备

提高机器智能程度的工业自动化和控制系统设计

设计机器和设备

最大限度地提高您的设计效率。降低设计的人工时间和成本。提升制造效率以满足交付目标。一致的模块化设计可帮助您实现这些目标,并为您提供超出机器和设备成本的价值。


最大限度提高设计效率

减少设计人工和成本

最终用户(公司)需要您提供满足其特定需求并可帮助他们在全球范围内开展竞争的定制型智能和创新机器。但是,构建定制的模块化机器需要更多的时间和资源,这让本就有限的时间和资源变得更为稀缺。

您需要在设计标准机器和设备(以实现效率)与定制(以满足特定需求)之间找到适当的平衡点。工业自动化和控制系统设计可帮助您满足客户需求且不超出预算。

创建标准、可扩展的构件来帮助您::

  • 在不同的机器间反复利用设计成果,从而节省宝贵的时间
  • 在机器之间创造共性,并挑选尺寸合适的组件来满足最终用户的要求
  • 可持续性和灵活性设计可用于多种用途、改善运营效率并降低能源成本

在设计过程中执行风险评估以识别和缓解危险,此举可确保合规性、提高安全性和消除不必要的重新设计所产生的成本。

使用我们的产品和工具设计可扩展的高效率机器与设备。凭借满足全球安全与环境标准的设备来保持竞争力。


利用免费工具缩短设计时间

Product Selection Toolbox

选择 Allen-Bradley® 产品并利用以下产品设计应用项目解决方案。此类工具包括:

  • Integrated Architecture® Builder,用于配置自动化系统
  • MCS™ Star,用于设计模块化电机控制系统
  • 运动控制分析器软件,用于设计运动控制系统
了解有关我们的产品选择工具的更多信息

全局 SCCR 选择工具

全局短路电流额定值 (SCCR) 选择工具可为电动机起动器、软起动器和元器件级变频器提供经过协调的高故障分支电路解决方案。全球 SCCR 工具提供的数据基于 IEC 和 UL 标准。

了解有关我们 SCCR 工具的更多信息

产品生命周期状态

主动计划和管理从现有设备到我们最新产品和技术的过渡。

了解有关我们的产品生命周期状态工具的更多信息

简化机器安全设计和验证

Safety Automation Builder

Safety Automation Builder 可简化安全系统的设计、实施和验证。这些工具通过指导您完成安全系统的开发过程(包括安全系统布局、产品选择和安全分析),帮助您提高合规性并降低成本。

下载 Safety Automation Builder

相关产品

可扩展控制解决方案

从原始的可编程逻辑控制器 (PLC) 到可扩展、多领域和信息化的可编程自动化控制器 (PAC),我们提供了多种控制器,可满足您的各种需求。

了解我们的可编程控制器

基础元器件。非凡价值。

我们的产品组合具有经过时间检验的优越质量和高耐久性,从设计安装到运营维护,可全方位改进您的生产。

了解有关我们的基础元器件的更多信息

采用智能电机控制,实现智能决策

智能马达控制产品组合将带有通信功能的尖端控制技术应用于 Allen-Bradley® 马达控制设备。这些功能可帮助您提升系统性能并提高操作效率。

了解我们的智能马达控制解决方案


智能机器和设备

连接您的人员、过程和技术以优化运营

智能机器和设备可以提供前所未有的数据访问能力、更强的连接性和可靠的安全性。凭借优化资产绩效并最大限度地提高产品质量的智能机器,帮助您的客户取得更大的成功。

是否准备咨询 Rockwell Automation 专家?

我们拥有丰富的行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。