Loading

连续物料加工和卷料处理自动化

适用于连续物料加工机器制造商的自动化解决方案

连续物料加工和卷料处理自动化

我们丰富多样的产品和服务及领域知识可以帮助您交付能够满足客户需求的创新型连续物料加工机器。从简单应用到要求较高的应用,我们可以帮助您拓宽市场覆盖面,并加快机器的上市速度。


从简单到需求较高的应用

灵活的信息化机器,满足客户需求

连续物料加工、印刷和卷料输送涉及很多行业中的各种应用。这些应用会将卷料加工成有用的消费品或工业产品,或将卷料加工成有用的包装材料。

加工商要求自己的连续物料加工机械投资能够带来更大的灵活性、更高的生产效率、更好的产出和更少的浪费。为满足不断变化的需求,最终用户需要各个部分能够互换并具有精确的速度、张力和转矩控制的机器,以适应不同的操作模式。

我们了解连续物料加工设备的多样化要求。从简单应用到要求较高的应用,我们可以帮助您拓宽市场覆盖面,并加快机器的上市速度。


多种自动化控制方式

将多种控制方式集成在一个平台架构中

用一个通用框架替换多个不同的控制系统。我们的 Integrated Architecture® 系统产品组合包括控制、可视化、运动和网络系列。因此,您能够以更低的总成本构建更好的机器并向客户提供更高的业务价值。

我们的 Studio 5000® 自动化和设计环境将设计和工程应用组合到了一个框架中。工作流程使其直观、易用。这让您能够更快地响应市场或业务需求的变化。

了解有关 Integrated Architecture 系统的更多信息

实际应用中的连续物料加工解决方案

创新且智能的机器

创建智能设备的机器制造商可帮助最终用户满足消费者不断变化的需求。我们可以与您一起设计和提供采用先进技术的连续物料加工和卷料处理机器。通过协作,我们可以借助先进的机器控制来优化运营,改善整个企业的连接性,并推动盈利增长。

查看更多客户案例研究

相关产品

运动控制

我们了解机器制造商面临的挑战,并提供了高性能的运动控制系统,以帮助您达成目标。如果您想要革新机器或提高设计效率,我们提供了易于使用的集成运动控制解决方案。我们的产品组合包括各种工业运动产品、软件和模块化的跟踪系统。

了解我们的运动控制产品组合

工业网络

EtherNet/IP 是一种开放式工业以太网网络,能够处理离散、安全、运动、过程和驱动控制应用。EtherNet/IP 可帮助实现机器、系统和企业之间的安全且实时的信息沟通。我们拥有品类繁多的工业网络产品和服务,可帮助您充分发挥工业网络架构的优势。

了解我们的工业网络产品

智能电机控制

智能设备构成了智能连接的机器。我们的智能马达控制产品组合将带有通信功能的尖端控制技术应用于 Allen-Bradley® 马达控制设备。

我们的 Allen-Bradley® PowerFlex® 变频器和 Kinetix® 伺服驱动器可提供从简单的机械控制、高速定位到苛刻的中压控制等各种解决方案。

了解有关智能马达控制解决方案的更多信息 了解我们的变频器产品组合

工业自动化安全解决方案

安全性和生产力

我们采取全方位的安全方法。我们创新的安全解决方案能够改善机器或设备的运行,同时帮助提高安全性、效率和生产力。了解我们的安全解决方案如何帮助您提高生产力。

我们提供的安全解决方案包括:

  • Safety Automation Builder
  • 预配置安全功能
  • SISTEMA 性能等级计算器
了解有关我们的工业安全解决方案的更多信息
是否准备咨询 Rockwell Automation 专家?

我们拥有丰富的行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。