Loading

应用支持

通过快速准确地解决技术问题来提高生产力

应用支持

利用专门的远程支持优化您的控制系统性能,并提高整体设备效率。借助我们的应用支持服务,您可以在工厂内获得控制系统专业知识,从而减少维护时间和成本。


应用支持

自定义支持有助于提高生产力并降低维护成本

您的运营需求对您而言是独一无二的。TechConnect℠ 应用支持在设计时就考虑到了这一点。它是一款灵活的、量身定制的支持产品,能够满足您的确切需求。

应用支持服务会为您的帐户指定专门的支持团队。我们可以为您的专业团队配备从现场拜访、系统图纸和文档中收集的信息。您可以确信这个团队了解您的系统和流程,并可根据您的运营情况提供量身定制的实时支持。

应用支持可以帮助您提高员工的工作效率、积极减少停机事件并降低维护成本。可根据您的需求定制的四大功能包括:

  • 根据您的应用量身定制的支持
  • 自动巡检、报警和数据存档
  • 应用级管理
  • 针对具体站点的知识管理
客户反馈
“这就像有人一直站在您的背后支持您,不断地指出潜在的问题,然后告诉您如何纠正。”

带远程监控的应用支持

高级故障处理支持

您是否面临着支持应用或让员工始终具备必要的领域专业知识的挑战? 我们为关键应用提供了带远程监控的应用支持。

这种支持方法可帮助您减少停机事件数量,并让您更加省心。

我们会为您指定一支经验丰富的支持团队,以便由内而外地了解您的系统。 这有助于在问题变得严重前及早加以解决。带远程监控的应用支持合同可为您提供:

  • 全年无休的全天候主动支持
  • 由远程监控团队提供的高级故障处理
  • 避免了数小时成本高昂的停机
  • 预防出现其他问题的最佳范例

案例研究

是否准备咨询 Rockwell Automation 专家?

我们拥有丰富的行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。