Endüstriyel Eğitim

İhtiyacınız Olduğu Zaman, İhtiyacınız Olduğu Yerde E-Eğitim ve Eğitmen Eşliğinde Eğitim

Endüstriyel yetenek eksiklikleri, üretim işgücüne hiç olmadığı kadar çok baskı yapıyor. Tasarlamaları, çalıştırmaları ve bakıma almaları gereken operasyonel ve teknik sistemlerin karmaşıklığı artıyor. Birçok pozisyonun kapsamı genişleyen rollerini ve sorumluluklarını karşılamak için çeşitli yeteneklere sahip olanlar talep görüyor. Yetenekli çalışanlardan oluşan bir nesil emekli oluyor ve köklü bir bilgi dağarcığını yanlarında götürüyor. 

E-eğitimden ve eğitmen eşliğinde derslerden sertifika programlarına ve eğitim iş istasyonlarına, çalışanların bilgi alması, eğitim görmesi ve gelişmesi için birçok fırsat sunuyoruz. Eğitim seçeneklerimiz, hem çalışanlar hem de işverenler için endüstriyel yetenek eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olur. 

Eğitim takvimi

Yararlanabileceğiniz çok çeşitli açık kayıtlı kurslar sayesinde, çalışanlarınız Rockwell Automation teknolojilerinin tüm olanaklarından yararlanabilecek donanımda olacaktır. Kurslar, iş fonksiyonlarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır ve ilgili iş görevlerine odaklanır. Kurslar tüm öğrencilere açıktır.

E-eğitim Dersleri

E-eğitim derslerimiz, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde kendi hızınızda ve kendi yönetiminizde eğitim dersleri alma esnekliğini ve rahatlığını sunar. E-eğitimimiz, tesisinizde veya en çok ihtiyaç duyduğunuz yerde birinci sınıf çevrimiçi eğitim çözümü sunmak için çeşitli temel ve ürüne özel konular içerir. Her eğitim modülü; öğrenilen kavramları pekiştirmek için faaliyetler, yazılım simülasyonları ve gösterim videoları içerir.

Modüller; Chrome, Safari, IE, Edge veya Firefox kullanan herhangi bir tablet ya da bilgisayarda alınabilir ve içeriğin tamamı hem dinlenebilir hem de yazılı olarak izlenebilir.

Global Sertifika Programları

Sertifika programları; kaliteyi, üretkenliği ve verimliliği artırmak için teknik yeteneklerinizi ve bilgilerinizi geliştirerek tesisinizdeki sistemlere uygulamanıza yardımcı olacak profesyonel eğitim sunar.

Bu programlar; rekabette bir adım öne geçmek isteyen, en yeni otomasyon kontrol teknolojisinin kullanımıyla ilgili daha kısa sürede bilgi edinmek ve resmi bir programla profesyonel olarak kabul görmek ve onaylanmak isteyen bakım ya da programlama profesyonellerine yöneliktir.

Eğitim İş İstasyonları

Yeni başlayan çalışanlarınızı eğitmek veya yalnızca bakım, sorun giderme ve programlama yeteneklerini pekiştirip bunların pratiğini yapmak için bir iş istasyonu ile kendi hızınızda uygulamalı eğitim alın. Standart bir iş istasyonu seçin veya bir iş istasyonunu kendi ihtiyaçlarınıza göre size özel hâle getirin. Standart iş istasyonlar arasında sürücüler, HMI, G/Ç sistemler, hareket kontrolü ve daha fazlası bulunur.

Eğitim İş İstasyonu Seçin

Referans Belgeleri

İş yardımlarımız, işle ilgili temel bilgiler sağlar ve en iyi uygulamalar temel alınarak yazılmıştır. Rockwell Automation donanımları ve yazılımlarıyla ilgili en yaygın işler için ayrıntılı talimatlar sunan standart kılavuzların yanı sıra tesisinize özel sistemler ve uygulamalar için oluşturulmuş özel kılavuzlar sunarız.

İş Yardımları Bulun

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Eğitimle ilgili sorunuz mu var? Eğitim ihtiyaçlarınız hakkında daha ayrıntılı olarak görüşmek için sizi geri aramalarını isteyin.