E-eğitim Dersleri

Katılımcının Hızında İlerleyen Çevrimiçi Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol Eğitimi

E-eğitim dersleri, katılımcının hızında ve yönetiminde ilerler. Böylece sizin için en uygun yerde ve zamanda eğitim alabilirsiniz. E-eğitimimiz, otomasyon ve kontrol sistemlerinde uzmanlık oluşturmanıza yardımcı olacak çeşitli temel ve ürüne özel konular içerir. Her eğitim modülü; öğrenilen kavramları pekiştirmek için faaliyetler, yazılım simülasyonları ve gösterim videoları içerir. Modüller; Chrome, Safari, IE, Edge veya Firefox kullanan herhangi bir tablet ya da bilgisayarda alınabilir ve içeriğin tamamı hem dinlenebilir hem de yazılı olarak izlenebilir. Tüm e-eğitim dersleri, şu anda yalnızca İngilizce olarak verilmektedir.

30 Haziran'a kadar ücretsiz olacak olan online eğitimlerimize kaydolun ve hemen bugün öğrenmeye başlayın.

Eğitim Hizmetleri ile iletişim kurun

Eğitimle ilgili sorunuz mu var? Eğitim ihtiyaçlarınız hakkında daha ayrıntılı olarak görüşmek için sizi geri aramalarını isteyin.

Filtrele ve Geliştir

1. Seviye: Logix5000 Sistemiyle İlgili Temel Bilgiler

Bu ders, nasıl temel Logix5000™ ve Studio 5000 Logix Designer® görevleri gerçekleştireceğinizi öğrenmenize yardımcı olur.

2. Seviye: Temel Merdiven Mantığı Programlama

Bu, Studio 5000 Logix Designer® merdiven mantığı talimatları ve terimlerini daha ayrıntılı olarak sunan yetenek geliştirme dersidir.

3. Seviye: Proje Geliştirme

Bu ders, tüm Logix5000 kontrol cihazlarında ortak olan proje geliştirme görevlerini daha ayrıntılı olarak anlamanıza yardımcı olur.

3. Seviye: Temel Merdiven Mantığı Yorumlama

Bu ders, Studio 5000 Logix Designer® merdiven mantığı talimatları ve terimlerini daha ayrıntılı olarak sunan yetenek geliştirme dersidir.

Endüstriyel Ağ Mimarisi: İleri Düzey Bölüm 1

Bu ders, bir lider eşliğinde çok işlevli bir ekipte güvenilir bir alan uzmanı olarak çalışmanıza yardımcı olacaktır.

Endüstriyel Ağ Mimarisi: İleri Düzey Bölüm 2

Görselleştirme ve Endüstriyel Veri Merkezlerinin sağlam bir ağ altyapısı sunmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Endüstriyel Ağ Mimarisi: Orta Seviye

Kablosuz mimariler ayarlama, esneklik protokollerinin değeri ve hücre/alan bölgesinin güvenliğini sağlama hakkında bilgi alın.

Endüstriyel Ağ Mimarisi: Temel Bilgiler

Bu ders, EtherNet/IP protokolü kullanarak operasyonunuz için mantıksal ve fiziksel ağ altyapısı tasarlamanıza yardımcı olur.

Entegre Kontrol Sistemi için Yapılandırma

Bu ders, PowerFlex® 753 veya 755 sürücünüzü sisteme entegre etme hakkında yönergeler sağlar.

EtherNet/IP Yapılandırması ve Sorun Giderme

Bu ders, EtherNet/IP ağını yapılandırma ve bu ağın sorunlarını giderme hakkında yönergeler sağlar.

FactoryTalk View ME ve PanelView Plus Programlama

Bu ders, PanelView™ Plus 7 terminalinde çalışan operasyonel bir uygulama oluşturma hakkında yönergeler sağlar.

FactoryTalk View SE ve PanelView Plus Programlama

Bu ders, FactoryTalk® View Site Edition (SE) uygulamalarının nasıl düzenleneceği ve geliştirileceği hakkında yönergeler sunar.

GuardLogix Uygulama Geliştirme

Bu ders, GuardLogix® sistemi için Studio 5000 Logix Designer® projesi oluşturma hakkında yönergeler sağlar.

PowerFlex 750 Serisi Yapılandırma ve Başlatma

Bu ders, uygulamaya özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için PowerFlex® 750 Serisi sürücüyü uygun şekilde kurmanızı, başlatmanızı ve yapılandırmanızı sağlar.

Servo Sürücülerle Temel Hareket Kontrolü

Bu ders, hareket kontrolüyle ilgili kavramları, terimleri, işlevleri ve uygulamaları anlamanızı sağlamak için tasarlanmıştır.