Güvenlik Enstrümanlı Sistemler

İnsanları, Çevreyi ve Kritik Kontrol Varlıklarını Koruma

Personelin, proseslerin ve çevrenin korunması, otomasyon stratejisinin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Proses güvenliği gereksinimlerinizi karşılamaya yardımcı olmak üzere özel bir ürün portföyü sunuyoruz. Mimarilerimiz, arızalara karşı emniyetli, hataya dayanıklı ve üçlü modüler yedekleme (TMR) dahil sistem bileşenleri ve ölçeklenebilir seçenekler için hata toleransını destekler. Ayrıca, onaylanmış işlevsel güvenlik mühendislerini kullanarak eksiksiz proses güvenliği çözümlerinin tasarım, uygulama ve dağıtımını desteklemek için özel kaynaklar sunuyoruz.


Hataya Dayanıklı Ölçeklenebilir Kontrol Sistemleri

Hataya Dayanıklı Ölçeklenebilir Kontrol Sistemleri

Proses güvenliği uygulamaları çoğunlukla birden fazla SIL düzeyi gerektirir: aynı kontrol stratejisinde SIL 1 ila SIL 3. Bu gereksinimleri karşılamak için ölçeklenebilecek uygun maliyetli bir sisteme ihtiyacınız vardır. AADvance® kontrol sistemimiz, benzersiz performans ve değerin yanı sıra gerçek anlamda dağıtılmış bir proses güvenliği mimarisi sunar.


BÜYÜK PROSES GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ için SIL 3

BÜYÜK PROSES GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ için SIL 3

Trusted® tüm durumlarda maksimum güvenlik ve yararlanım sağlamak üzere tasarlanmış üç modüllü yedek (TMR) kontrol cihazıdır. Trusted, yapay sistem devrilmelerini neredeyse tamamen ortadan kaldırmak üzere hataya dayanıklı bir mimari içerir ve yapısal güvenlik işlevinin bir parçası olarak yüksek yararlanım sunar.


Hazır Güvenlik Çözümü

Hazır Güvenlik Çözümü

OptiSIS™ hazır güvenlik çözümü, manuel mühendislik ve güvenlik görevleri yerine güvenlik işlevlerini yapılandırmaya odaklanır. 100 I/O veya daha düşük aralıktaki uygulamalar için OptiSIS risk azaltma, daha kısa teslim süreleri ve daha düşük kurulum maliyetleri sunar.


Standart Kontrol Cihazı Güvenlik Çözümü

Standart Kontrol Cihazı Güvenlik Çözümü

ControlLogix® SIL 2 çözümü, sistem kapatmayı tolere edemeyecek SIL 2 temel proses kontrol sistemi ve/veya proses güvenlik sistemi uygulamaları için yüksek yararlanım düzeyleri sağlar.

İletişim

Rockwell Automation ve iş ortaklarımız; otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, hayata geçirmeye ve desteklemeye yardımcı olmaya yönelik eşsiz bir bilgi birikimi sunar.