iTrak Akıllı İzleme Sistemleri

Esnekliği Artıran Modüler, Ölçeklenebilir, Doğrusal Motor Sistemi

Ambalajlama ve malzeme taşıma için izlemeye dayalı endüstriyel hareket kontrolünün tasarım ve oluşturulmasında çığır açan iTRAK®, doğrusal ve döner hareketleri birleştirir. Sonuçta, makinelerinizden daha fazlasını elde etmenize yardımcı olan esnek ve tam entegre bir hareket çözümü elde edilir.

İzleme Sistemi Hareket Kontrolünde Çığır Açıyor

Günümüzde piyasanın en yenilikçi hareket çözümünü geliştirdik: iTRAK Akıllı İzleme Sistemi. Bu sistem modüler, ölçeklenebilir ve doğrusal bir motor sistemidir. Düz veya eğri çizgisel yollar üzerinde birden fazla hareketli öğenin bağımsız bir şekilde kontrol edilmesine olanak tanır. Eski döner zincirler, kayışlar ve dişliler geçmişte kaldı. iTRAK, donanımın yerine otomasyonda hız ve esnekliği yeniden tanımlayan basit, etkili yazılım profilleri getirir.

Avantajlar:

  • Daha yüksek üretim hızı – %50 veya daha fazla
  • Geçişler için daha kısa duruş süresi
  • Daha küçük makine boyutu
  • Kısa çalıştırmalar hala kârlı olabilir
  • Daha seyrek periyodik bakımlar

iTRAK: Akıllı İzleme Sistemi ile Tanışın

iTRAK bir parkur üzerinde manyetik olarak hareket ettirilen öğelerin bağımsız kontrolü sağlayan, modüler ve ölçeklenebilir bir hareket kontrol sistemidir.

Makine Tasarımını Modernize Etme

iTRAK Akıllı İzleme Sistemi, makine tasarımını yıllardır görülmemiş bir şekilde değiştirme fırsatı sunmaktadır. Makine tasarımlarının mekanik hat millerinden elektronik hat millerine ve son olarak bağımsız hareketli öğe teknolojisine geçişini izleyin. Bu videoda sürekli ve aralıklı hareket, doğrudan sürücü hareket kontrolü ve yüksek performanslı servo kontrolün üretilen işi artırmak, geçiş süresini azaltmak ve toplam makine boyutunu azaltmak üzere nasıl bir araya geldiğini gösterir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortakları, otomasyon yatırımınızı tasarlamanıza, uygulamanıza ve desteklemenize yardımcı olmak için olağanüstü bir bilgi kaynağı sunar.