Değiştirilmiş Endüstriyel Kontroller

Hızı Artırıp Maliyetleri Azaltma

Değiştirilmiş Allen-Bradley® endüstriyel kontrol ürünlerinden oluşan portföyümüz, önceden paketlenmiş donanımlardan çok çeşitli sektörler için özelleştirilebilen panellere yayılmıştır. Bu çözümlerin her biri piyasaya sürme hızını artırıp makinenizin tasarım, geliştirme ve teslimat maliyetlerini azaltmanıza yardımcı olur.

Daha Fazla Ürün, Daha Fazla Seçenek, Daha Hızlı

Müşteri Hizmetleri, Hedeflerinize Göre Yararlanım Sunuyor

Endüstriyel kontrol ürünlerinin ihtiyaçlarınıza göre değiştirilmesini haftalarca beklemek yerine, yararlanım stratejimiz sayesinde ürünlerimiz en hızlı toplam sipariş döngüsü süresi içinde tasarlanır, geliştirilir ve teslim edilir.

Tek bir ürün veya mekanizma değiştirilecek olsa da, hedefimiz müşteriye mümkün olduğunca yakın bir kişiselleştirilmiş düzeyde çözümler sunmaktır.

Fiyat Teklifinden Teslime, Tek Başvuru Noktası

  • Standart ve değiştirilmiş ürünler için tek kaynak tedarikçisi
  • Müşteriye özel ürün esnekliği
  • Tekrarlanabilir müşteri gereksinimleri için küçük ölçekli projeler
  • Kalite ve teslimatta tutarlı performans

Çalıştırma, Koruma ve İzleme

Allen-Bradley güç dağıtım panelleri, tesiste ihtiyaç duyduğunuz her yerde üç fazlı güç sağlar. Tam monte, özelleştirilebilir panellerimiz kritik uygulamaları kontrol eder, çalıştırır ve korur.

  • UL 891 Listed kör uçlu elektrik paneli
  • Tesiste merkezden uzak güç dağıtımı
  • Basmalı buton düzenekleri
  • 1200 A'ya kadar ana devre kesici
  • 250 A'ya kadar branş devre kesici

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortakları, otomasyon yatırımınızı tasarlamanıza, uygulamanıza ve desteklemenize yardımcı olmak için olağanüstü bir bilgi kaynağı sunar.