Yükleme Hattı Güç Çözümleri

Eksiksiz Kontrol Paneli Çözümünüz

Üç fazlı güç devrelerine yönelik benzersiz ve eksiksiz çözümler geliştirdik. Gelen bağlantı kesme veya besleme işleminden denetleyicilere ve yükleme tarafındaki müşteri sonlandırma işlemlerine kadar her alanda bir çözümümüz var. Çözümlerimiz elektromekanik veya elektronik, sigorta veya devre kesici koruması ile IEC veya NEMA yelpazesine yayılmaktadır ve Global uygulama gerekliliklerine uygundur.

Gelen enerjiden saha cihazlarına varan eksiksiz bir güç kontrol çözümünün yanı sıra, Global piyasa için yenilikçi çözümler tasarlamanıza yardımcı olacak uzmanlığı sunuyoruz. Daha fazla bilgi için bu çözümlere göz atın ve yerel Allen-Bradley® distribütörünüz ile temas kurun.

Motor Kontrolü Yöntemleri

Teknolojinizi Seçin

Doğrudan yolvericilerden yumuşak yolvericilere kadar tüm motor yönetimi çözümleriniz için eksiksiz motor kontrolü ürünleri sunuyoruz. Allen-Bradley motor kontrolü cihazları çok sayıda uygulamanın gerekliliklerini karşılar ve NEMA veya IEC standartlarına uygundur.

Low Voltage Soft Starters

Low Voltage Motor Protectors

Çoklu Motor Uygulamaları

Uygulama Tekniği

Birçok uygulama, aynı hızda birbirine paralel olarak çalışan aynı kapasiteli birden fazla motor kullanabilir. Allen-Bradley bu uygulamalar için değişken frekanslı motor kontrollerinden motor koruma ürünlerine varan her alanda branş devre koruması sağlar.

Motor Protection Circuit Breakers

Variable Frequency Drives

Branş Devre Koruması

Allen-Bradley branş devre koruması ürünleri solenoidleri, röle bobinlerini, pilot cihazları, PLC çıktılarını ve daha fazlasını korumaya yardımcı olur. Gereksinimlerinizi karşılamak için çok sayıda yapılandırma, gerilim aralığı ve akım aralığı sağlıyoruz.

Panel Optimizasyonu

Panel Alanınız mı bitiyor?

Allen-Bradley endüstriyel kontrol bileşenleri yüksek derecede esneklik, daha fazla panel tasarımı verimliliği ve daha fazla maliyet tasarrufu sağlar.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortakları, otomasyon yatırımınızı tasarlamanıza, uygulamanıza ve desteklemenize yardımcı olmak için olağanüstü bir bilgi kaynağı sunar.