Endüstriyel Standartlar ile Kontrol Kabini

Kuzey Amerika Pazarında Daha Fazla Satış Yapın

Birleşik Devletler veya Kanada’ya en basit kontrol kabininin bile tasarlanması ve ihraç edilmesi zor olabilir. Bu, sizin ve genel olarak Avrupalı şirketlerin, Birleşik Devletler ve Kanada’ya ihracat yapmayı imkansız bulmanız anlamına gelmeyebilir, ancak siz de kabul edeceksiniz ki Birleşik Devletler ve Kanada’ya ihracat yapmak hiçbir zaman kolay olmadı. Bunun çok sayıda nedeni var ve hiçbiri daha ön plana çıkmıyor.

Fark

Yıllar içerisinde farklı sektörlerde veya bölgelerde gelişen farklı kurallar temelde birbirinden farklı yaklaşımların gelişmesine neden oldu. Kuzey Amerika sisteminin köşe taşlarından olan “Branch Devre” ve “Feeder” veya “Supplementary Koruma” ve “Sınırlı Enerjili Devre” gibi tanımlamalar Avrupa’daki düzenlemelere göre endüstriyel cihazların tasarımında bir eşdeğere sahip değil. Bunun nedeni sadece basit bir farklı terminoloji problemi değil, farklı bir kavramsal yaklaşım.

Başarınız Hedefimiz

Titiz bir eğitim programı ve satış öncesi/sonrası destek ile ana hedefimiz, yıllar içerisinde birbirlerinden radikal bir şekilde farklılaşmış olsalar bile operatör güvenliği için kuralların belirlenmesini sağlayan ortak bir tasarım ortak amacını benimseyen iki kültürü, Avrupa ile Kuzey Amerika'yı birleştirmektir.

Kuzey Amerika Standartları Programı

Geçerli endüstriyel ekipman ve parçalar ile ilgili düzenlemelere özel olarak odaklanan ve hem deneyimli profesyonelleri hem de yeni başlayanları hedefleyen çalışmamız pano ve ekipman üreticilerinin benzer ihtiyaçlarını dikkate alır ve aşağıdakiler hakkında faydalı bilgiler içerir:

  • Güç devreleri
  • Yerleşik sistemler
  • İlgili yardımcı devreler
  • Elektrik motoru kontrolü ve koruması

Endüstriyel Kontrol Ürünleri için UL Standartları Listesi

UL 508A standardına uygun olarak, bu belge Allen-Bradley endüstriyel kontrol ürünleri hakkında kapsamlı bilgi sağlar. Tüm girişler, UL kategorisi açıklamaları ve ilgili UL 508A (2103) paragrafları ile ilgili UL standardı, kategori ve dosya numaraları içerir. 

Daha fazla bilgi edinmek için dokümanı okuyun: 

  • Ürün tipine göre UL Standardı
  • Kategori Kontrol Numaraları
  • UL Dosya Listeleme Numaraları
  • UL 508A (panel) standardına çapraz referans
  • Rockwell Automation parça numaraları

Ücretsiz Kısa Devre Akımı Sınıflandırma Aracı

Endüstriyel bir kontrol panelinin tamamının veya kontrol ana şalterinin kısa devre akım sınıflandırmalarının belirlenmesi, özellikle parça seçim işleminin ilk aşamarında uygun değerlendirmeler yapılmamışsa çok zor olabilir.

Bu araç, motor yolvericiler, yumuşak yolvericiler ve sürücüler için düzenlenmiş yüksek hata dayanımlı branch circuit çözümleri sunar.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortaklari, otomasyon yatiriminizi tasarlamaniza, uygulamaniza ve desteklemenize yardimci olmak için olaganüstü bir bilgi kaynagi sunar.