Mimarinizi Tamamlayın

Otomasyon Mimarinizi Destekleyecek Bileşen Çözümleri

Yüksek değerli uygulamalarda kontrol cihazları, ağlar ve kontrol devrelerine yönelik bir elektrik altyapısı, Integrated Architecture® sistemini desteklemede temel bir rol oynar. Bu altyapı, geçici elektrik beslemelerinin neden olduğu duruş süresini önlemeye, kritik ağ siviçleri ile sistem arayüzlerini güç kesintilerinden korumaya ve kontrol cihazı tarafından okunan sinyallerin doğru olmasına yardımcı olur. Bu ortamlardaki ortak sorunlara çok çeşitli çözümler sunan sistematik bir yaklaşım sağlıyoruz.

Complete Your Architecture, otomasyon mimarinizi destekleyen bir bileşen çözümleri koleksiyonudur. Daha fazla bilgi için bu çözümlere göz atın ve yerel Allen-Bradley® distribütörünüz ile temas kurun.

Röle Devrenizde Sorun mu Var?

Terminal blok röleleri, düşük enerjili PLC çıktıları arasında kompakt bir araya koyma çözümü sağlar ve 10A'da 240 V AC/DC'ye kadar yükleme yapar. Takılabilir güvenlik röleleri, mekanik bağlantılı temas noktalarıyla birlikte bu uygulamalarda güvenli devrelerini etkinleştirir.

Kablolama Süresini ve Hatalarını Azaltmanız mı Gerekiyor?

Geleneksel I/O kablo bağlantısının yapılması ve tek bir I/O modülünün etiketlenmesi 46 dakikadan uzun sürer. İki parçalı kablo sistemimiz, 10 modülü yalnızca 11 dakikada tamamlamanızı sağlar. Ayrıca, oluşabilecek hataları ortadan kaldırmak için %100 fabrika testlerinden geçirilmiştir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortakları, otomasyon yatırımınızı tasarlamanıza, uygulamanıza ve desteklemenize yardımcı olmak için olağanüstü bir bilgi kaynağı sunar.