İŞ GÜCÜ VERİMLİLİĞİ

İş Gücünüzü Karmaşık Ürün ve Teknolojileri Kullanmaya Hazırlayın

Beceri düzeyi yüksek ve çeşitli yeteneklere sahip bir iş gücüyle rekabette başarıyı yakalayın.

Üretkenliği Optimize Edin ve Duruş Süresini En Aza İndirin

Şirketinize Avantaj Sağlayacak İş Gücü Stratejileri

Otomotiv üretimi daha karmaşık ve arkasında yatan bağlı teknolojiler daha gelişmiş bir hal aldıkça çalışanların, birden fazla alanı daha iyi anlayıp uzmanlıklarını geliştirmesi gerekiyor.

Çalışanlar, çapraz eğitim aracılığıyla üretim hattındaki karmaşık makineleri ve bunlara bağlanan gittikçe artan sayıdaki cihazı öğrenebilirler. Çalışanların okuduklarını ve buradaki matematiksel bilgileri daha iyi anlayabilmeleri için kapsamlı bir eğitimden geçirilmeleri çok önemlidir. Bu eğitim, daha gelişmiş iletişim ve takım becerileri edinilmesine yardım eder.

İş gücünüze, üretkenliklerini en üst düzeye taşımaya yardımcı olacak en son teknolojilerin de sağlanması gerekir. Rol ve konuma dayalı olarak doğru kişilere, ayrıntılı teşhis bilgilerinin iletilebilmesi çok önemlidir.

Kapsamlı Bir İş Gücü Stratejisi Geliştirin

Eğitim Hizmetleri

Uzmanlığımızdan yararlanarak beceri boşluklarını belirleyin, iş performansını ve üretkenliği geliştirin. İş gücü eğitiminin tüm parçalarını bir araya getirerek kapsamlı bir iş gücü eğitim çözümü oluşturmanıza yardım edebiliriz.

Eğitim Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Uzaktan Destek

Teknik sorunları hızlı ve doğru bir şekilde çözerek üretkenliğinizi geliştirin. 7x24 veya 08:00-17:00 arasında kendi dilinizde telefon desteğimizden yararlanabilirsiniz. Ayrıca teknik sorularınıza hızla yanıt alabilmeniz için canlı sohbet, kullanıcı forumları ve Bilgi Bankası makaleleri gibi çevrimiçi destek araçları da sunuyoruz.

Uzaktan Desteğimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Varlık Yönetimi Hizmetleri

Duruş süresi oluşmasını önlemenize, istihdam yükünü azaltmanıza ve üretim üzerinde minimum etkiyle çalışmaları hızla yeniden başlatmanıza yardım eden ölçeklenebilir varlık yönetimi çözümlerini kullanarak tesis varlıklarınızı yönetin ve en verimli şekilde kullanın.

Varlık Yönetimi Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

İş Gücü Güvenliği Verimliliği Artırır

Kişi, Proses ve Donanımlarınızı Koruyun

En değerli kaynağınız olan çalışanlarınızı korumak ve hatta tesis üretkenliğini artırmak için operasyonlarınız genelinde güvenliğe bütünsel bir şekilde bakın.

Güvenlik ürün, sistem ve hizmetleri portföyümüz, yaygın olan ve yeni uygulanmaya başlanan standartlarla uyumlu şekilde çalışmanıza yardımcı olur. Zaman kaybına neden olan kazaların sayısını azaltın, çalışma alanı güvenliğini geliştirin ve böylece çalışanların moraliyle üretkenliğini artırın.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortaklari, otomasyon yatiriminizi tasarlamaniza, uygulamaniza ve desteklemenize yardimci olmak için olaganüstü bir bilgi kaynagi sunar.